Sweden
Bild av tecknade sammanflätade händer och svetsstyrsystemet PRC7000 från Bosch Rexroth

Redo för Industri 4.0

Svetsningsteknik på ett helt nytt sätt. Med PRC7000 svetsstyrsystem klarar du av alla utmaningar

Se mer här

Svetsstyrsystemet PRC7000 – därför kan du räkna med oss vid motståndssvetsning

Hållbara och avgörande konkurrensfördelar – det får du med våra lösningar. Vi är stolta över att utveckla heltäckande och toppmoderna system för motståndspunktsvetsning. Och sådana lösningar framkommer bara genom att du konsekvent ifrågasätter status quo.

Se vad som gör oss ledande inom motståndssvetsning:

Våra svetssystem gör dig redo för framtiden

Bosch Rexroth driver innovation och är en förebild inom den globala svetsindustrin – och detta sedan mer än 60 år. Förutom vår enastående kompetens inom utveckling utmanas vi också ständigt i vår pionjärroll att göra tekniken kompatibel med kraven i framtidens fabrik. Med integrerade IoT-gränssnitt, AI-kompatibla maskinvarukomponenter och webbaserade styrningslösningar sätter vi kurs för en smidig övergång mot framtiden.

Vi erbjuder en heltäckande lösning

Vad är själva kärnan i ett utmärkt sortiment inom motståndspunktsvetsning? Det är brett och erbjuder mångsidiga program- och maskinvarulösningar från en enda källa – eller helt enkelt bara exakt de komponenter som behövs. Detta återspeglas också i vårt eget utbud: Det är fritt skalbart och möjliggör därför både kundanpassade och pragmatiska systemlösningar. Vår mångåriga erfarenhet från samarbeten med olika branscher gör oss till en unik leverantör av svetsteknik på marknaden och kompletterar vårt produktutbud.

Vår styrka, din fördel: anpassningsförmåga

Anpassningsförmåga är kärnkompetensen när det gäller att utvecklas i takt med de ständigt skiftande kraven från industrin och särskilda branscher som bilindustrin. Glädjen i förändring och omvandling återspeglas inte bara i vår attityd, utan också i teknikens och processernas egenskaper; oavsett om det gäller adaptiva styrningar, kvalitetsövervakning i realtid eller webbaserade utvecklingsverktyg – för att bara nämna några exempel.

Ta dina svetsningssystem till nästa nivå

Övervinn tryggt alla utmaningar med den framtidsorienterade och skalbara lösningsportföljen för motståndspunktsvetsning från Bosch Rexroth. Våra svetsstyrsystem och svetstransformatorer för medelfrekvens gör en avgörande skillnad för dig – både när det gäller prestanda och effektivitet:

 

Upptäck skillnaden

15 procent högre punktsvetskvalitet

BÄTTRE PUNKTSVETSKVALITET

Tack vare optimerad störningskompensering och flexibel processreglering

100 procent mer flexibilitet

MER FLEXIBILITET

Kompatibel med ett flertal pistoldrivmotorer och -typer

15 procent effektivare

ÖKAD EFFEKTIVITET

Nästa generations adaptiva styrning

75 procent kortare driftsättningstid

KORTARE DRIFTSÄTTNINGSTID

Med våra verktyg för att skapa svetspunkter offline

Tecknad glödlampa.

Intuitiv hantering. Lägre kostnader.

Ökad komplexitet och högre krav inom motståndssvetsning leder till brist på kompetent personal. Svetsstyrsystemet PRC7000 gör svetsningen enkel – även för oerfarna användare. Functional Bundle ”Simplicity” innehåller bland annat komponenterna ”Web PRI” och ”Auto Reference Curve Creation”.

Det webbaserade användargränssnittet ”Web PRI” innebär enkel och intuitiv användbarhet. Det innebär en mängd fördelar jämfört med klassiska PRI, särskilt för oerfarna användare. Funktionen är anpassad för surfplattor och andra mobila enheter. Användarna får ett intuitivt användargränssnitt där de snabbt hittar och manövrerar specialfunktioner med mera.

Med funktionen ”Auto Reference Curve Creation” tillvaratas två viktiga möjligheter i svetsstyrsystemet PRC7000: adaptiv styrning och övervakning. För dessa måste kontrollkurvor initialt registreras och aktiveras. Hittills har detta krävt en stor mängd domänkunskap. Nu kan processen automatiseras, och det minskar arbetsinsatsen och förbättrar resultatet.

Tecknat stoppur.

Mindre svetssprut: Högsta produktivitet:

Motståndssvetsning på rekordtid. Programvarupaketen ”Dynamic Squeeze Time” och ”Adaptive Spatter Reduction” ingår i licenspaketet ”Productivity” och förenklar motståndssvetsning inom bland annat biltillverkning. De ökar produktiviteten, optimerar kvaliteten och minskar arbetsinsatsen för användarna.

”Dynamic Squeeze Time” sänker fastspänningstiden beroende på kraften och positionen. Funktionen kan bara användas tillsammans med den inbyggda pistolstyrningen. Det övergripande resultatet är kortare fastspänningstid och ökad produktivitet tack vare kortare produktionsprocess.

”Adaptive Spatter Reduction” fokuserar på besparingar och stödjer svetsparameteroptimeringen under driftsättnings- och serieproduktionsfaserna för bilen. Svetsparametrarna optimeras automatiskt avseende kvalitet, svetssprutsmängd, energieffektivitet och tröskelvärden. Exempelvis kan svetssprut som uppstår under svetsprocessen upptäckas automatiskt och minimeras inom ett förinställt toleransområde.

Tecknad mänsklig hjärna.

Artificiell intelligens. Konkreta framtida möjligheter.

Framtidens svetsstyrsystem är intelligent och utnyttjar de data som bildas under svetsprocessen. Dessa data kan lägga grunden för processoptimering och värdeskapande i Industri 4.0 – exempelvis genom självlärande processer och förebyggande underhåll. Då måste de samlas in, analyseras och bearbetas. Med ”IoT Connector” från Bosch Rexroth kan användarna enkelt samla in värdefulla data, bearbeta dem efter behov och automatisk logga dem för bland annat kvalitetssäkring.

Och med den molnbaserade tjänsten ”Weld Spot Analytics” kan svetsproduktionsdata effektivt samlas in och analyseras. I framtiden kommer också maskininlärning att användas för att förutse punktsvetskvaliteten. Data som genereras vid motståndssvetsning bearbetas och visualiseras i en molnbaserad server. På så sätt kan effektiviteten höjas betydligt.

Tecknad öppen nyckel och skruvmejsel.

Bättre tjänst. Färre stillestånd.

Var börjar och var slutar tjänsten? Helst följer den med under hela svetsstyrsystemets livslängd och även fortsättningsvis. Bosch Rexroths serviceportfölj för motståndssvetsning omfattar perioden från driftsättning hela vägen till en produkts sekundära livslängd. Utöver olika tjänster för optimering av svetsprocessen används tjänster för hela livscykeln för att utöka produktlivslängden för svetsstyrsystem och spara på resurserna. Vi kan till exempel nämna de använda styrenheterna som får ett nytt liv med hjälp av omtillverkning.

Med hjälp av sina svetsningstjänster bryter Bosch Rexroth ny mark inom industrin. Inom svetsteknik har fokus hittills legat mest på maskinvaran. Men det är tjänsterna som rustar svetsstyrsystem för att klara av dagens och morgondagens utmaningar.

Rexroth svetsstyrenhet PRC7000 för reproducerbar hög svetskvalitet

Låter det för bra för att vara sant? Ett levande bevis: PRC7000

Svetskvalitet punkt för punkt: Med den nya kraftfulla svetsstyrningen PRC7000 blir perfekta punktsvetsar äntligen reproducerbara. Vad är det mer som gör den så oumbärlig och framtidssäker? Adaptiva styrningar och flexibel programmering gör det möjligt att enkelt bearbeta varierande kombinationer av plåttjocklekar och materialblandningar – från stål till aluminium. Den integrerade IoT-kopplingen, som ger strukturerad data för central behandling, kvalitetskontroll och datahantering, gör PRC7000 redo för Industri 4.0

Den heltäckande och framtidssäkrade portföljen för motståndssvetsning

Upptäck de tekniskt ledande svetsstyrningarna och svetstransformatorerna för medelfrekvens från Bosch Rexroth.

PRI7000 – användargränssnitt för svetsstyrenheten PRC7000

Grafiskt användargränssnitt

PRI7000 för programmering, drift och diagnos av PRC7000.

Medelfrekvenssystem PRC7000

Styrningar

Medelfrekvenssystem PRC7000 för applikationer inom punkt- och projektionssvetsning.

Systemkomponenter i svetsstyrenheten PRC7000

Systemkomponenter

Ökar svetssyrningens funktionella möjligheter.

Svetstransformatorer för medelfrekvens

Svetstransformatorer för medelfrekvens

Optimerade för mer kraft och effektivitet vid motståndssvetsning.

Motståndssvetsning – bloggöversikt

Nyheter och trender

I vår blogg hittar du insikter och värdefull information om Bosch Rexroths lösningar för motståndssvetsning.

De senaste bloggartiklarna
Två personer diskuterar Bosch Rexroths kompletta och framtidsorienterade portfölj för motståndssvetsning

Kontakta oss så ska vi se om vi kan lösa det.

Vi ser fram emot att höra av dig!

info@boschrexroth.se

Hitta kontakt