Som världens ledande mässa för smart automation och robotik samlar Automatica alla nyckelteknologier i Münchens internationella tekniknav. Detta gör mässan till en mötesplats för konstruktivt och visionärt tvärsektoriellt utbyte mellan företrädare inom industri, forskning och politik. Och detta är inte allt: mässan ger översikt över global utveckling, ämnen, innovationer och lösningar, vilket ger den nödvändiga orienteringen och investeringssäkerheten i dessa omvälvande tider. På så vis kan en vision om gradvis övergång från automatiserad till autonom produktion bli verklighet – vilket innebär tillväxtmöjligheter för dig och ditt företag.
Vilken utmaning du än har inom rörelser kan du lita på att vi på Bosch Rexroth har den teknik och de personer som behövs för att stödja dig och dina projekt.
På automatica 2023kan du se hur de modulära lösningarna från Bosch Rexroth kan hjälpa dig att använda digitalisering i din dagliga verksamhet.
Se hur du kan förbättra hållbarheten för dina fabriker tillsammans med oss och bidra till att skydda klimatet. Med vår teknik kan du göra det – hur vill du dra nytta av den?
Kom och träffa oss i vår monter i hall A6, monter 502!
Videon YOU DECIDE.
automatica 2023
Karta över mässhallen
Biljetter
Din kontakt med Bosch Rexroth
Linjärteknik – automatisera på ett hållbart sätt
Vill du implementera linjära rörelser i dina applikationer på ett snabbt, effektivt och framtidsdrivet sätt? I vårt produktutbud hittar du de lösningar du behöver för industriell automatisering: från linjära styrningar, linjära axlar och kulskruvsenheter till elektromekaniska cylindrar och integrerade mätsystem. Smarta mekatroniska lösningar som linjära robotar kompletterar produktutbudet.
Smart kompensationselement för robotar
Upptäck nya möjligheter för din automatisering. Smart Flex Effector – vår sensorbaserade utjämningsenhet med oberoende kinematik med sex frihetsgrader – får robotar att likna människor och ökar precisionen. Processer som tidigare har varit svåra att styra eller som endast har kunnat utföras manuellt kan nu automatiseras, optimeras och övervakas – allt som behövs är en uppgradering av Smart Flex Effector.
Smart Item Picking
Vår verktygssats är en programvarulösning med hjälp av vilken industrirobotar kan hantera föremål autonomt. Den automatiserar plockningsuppgifter och -processer inom logistik och känner igen många olika föremål utan behov av inlärning – allt tack vare AI. Lösningen kan anpassas efter kundbehov och är enkel att använda. Med hög plockningshastighet ökar produktiviteten, vilket kompenserar för flaskhalsar i kapaciteten och reducerar felfrekvensen.
Batteriåtervinning
Råmaterial utgör en stor del av tillverkningskostnaderna för litiumjonceller. Bosch Rexroth-lösningar reducerar både förbrukning av och kostnader för råmaterial. Vid slutet av produktens livscykel demonteras batteripaketen ned till minsta beståndsdel. Vi stödjer återkomsten för värdefulla råmaterial i tillverkningsprocessen – med skalbara och ekonomiska systemlösningar. Helt hållbart.
ACTIVE Shuttle
AMR:en ACTIVE Shuttle är på väg in i framtidens fabrik: Den kan tas i bruk snabbt utan att fabrikens befintliga infrastruktur behöver anpassas, och den är intuitiv, helt uppkopplad och säker att använda! ACTIVE Shuttle automatiserar och standardiserar din materialtillförsel. Transportera dina dollies lastade med lastbärare för små laster på ett mycket flexibelt och säkert sätt – i framtiden.
OPEX
OPEX digitala momentnyckel är ett mycket ekonomiskt tillskott till Rexroths produktsortiment inom åtdragningslösningar. OPEX kan mäta både åtdragningsmoment och rotationsvinkel (resultat för åtdragningsmoment kan överföras till alla IT-system). OPEX-verktyget sätter en ny standard för noggrannhet och är mycket bekvämt att använda tack vare dess ergonomiska utformning.
ctrlX AUTOMATION för robotik
Implementering av robotar medför ofta användning av avsevärda konstruktionsresurser. Verktygssatsen för automatisering ctrlX AUTOMATION underlättar för dig att implementera individuella robotiklösningar och att uppnå snabb och effektiv konstruktion. Tack vare det kan du snabbt driftsätta robotarna och korta marknadsledtiden.
Ta dina mobila robotar till nya nivåer
Automatisera dina mobila robotar efter dina egna behov med vår modulära, flexibla, öppna och effektiva automatiseringssats. Med denna minskar ditt behov av utvecklingsarbete, kabeldragning, gränssnitt och komponenter. ROKITs programvara och maskinvarukomponenter – robotpaketet och verktygslådan ctrlX AUTOMATION kan integreras i ditt fordon stegvis.
Nexeed Control plus
Nexeed Control plus reducerar maskinutvecklingstiden med upp till 50 % tack vare sömlös konstruktion för alla faser: planering, konstruktion, testning och användning.