Sweden Svenska
Monteringsteknik Tillhörande bild Hall
Monteringsteknik Tillhörande bild Hall

LogiMAT

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Tyskland
  • 2023-04-25 09:00 - 2023-04-27 17:00
  • Tyska, Engelska
  • Elektriska driv- och styrsystem, Linjärteknik, Mobilhydraulik, elektronik och telematik, Montageteknik, Mobil robotteknik

LogiMAT, den internationella mässan för intralogistiklösningar och processhantering, sätter nya standarder som den största årliga intralogistikmässan i Europa. Detta är den ledande internationella mässan för omfattande marknadsöversikt och kompetent kunskapsöverföring.

Skaffa dina biljetter

NEXT LEVEL LOGISTICS

Vill du öka din effektivitet över hela logistikkedjan och uppnå fullständig transparens med hjälp av intelligenta lösningar?

Då ska du lära dig mer om våra anpassade lösningar för din inkommande och utgående intralogistik: sätt fart på din logistik med Soft- och maskinvarukomponenter för gaffeltruckar och AMR samt vårt om fattande produktutbud med driv- och styrsystem för höglager- och processautomatisering. För efterfrågestyrd linjeförsörjning separeras ditt varuflöde av AI-baserad Smart Item Picking via robot eller kartesiskt system enligt ordern och transporteras helt autonomt till behovspunkten. Inte ens dynamiska krav ställer till det för ditt godsflöde, eftersom vi svara på eventuella störningar eller ändringar i realtid med våra intelligenta lösningar.

Ta din logistik till en ny nivå med kompakt maskinvara, flexibel programvara, öppna gränssnitt och minimala konstruktionsutmaningar.

Kontakta oss! Vi ser fram emot att höra av dig.

We Move – You Win.

Kom och träffa oss i vår monter i hall 06, monter D31!


LogiMAT 23

Karta över mässhallen

Skaffa din biljett

Skriv in din kupong och registrera dig

Din kontakt med Bosch Rexroth


DAMBACH COMPACT SHUTTLE utrustad med automatiseringskomponenter från Bosch Rexroth i drift.

ctrlX AUTOMATION – automationsverktygssats för intralogistik

Inom intralogistik förlitar sig många företag på automatiserade logistiklösningar för att öka sin effektivitet. Den öppna och flexibla verktygssatsen för automatisering ctrlX AUTOMATION möjliggör en reduktion av konstruktionsutmaningarna med 30 till 50 % och effektiv automatisering till exempel i kombination med robotpaketet ROKIT. Ett annat framgångsexempel är COMPACT SHUTTLE från DAMBACH, vilken styrs med den utrymmesbesparande och kraftfulla ctrlX CORE. Lösningens öppenhet möjliggör tillägg av nya funktioner till vagnen när som helst, för att denna alltid ska vara framtidssäkrad och i rörelse.

Den autonoma mobila roboten ACTIVE Shuttle från Bosch Rexroth lyfter upp en vagn med fyra lastbärare för små laster

Den autonoma mobila roboten (AMR) ACTIVE Shuttle är på väg in i framtidens fabrik!

Framtidens fabrik är helt flexibel och ansluten – autonoma mobila robotar (AMR) passar perfekt i den här typen av miljö, för leverans av gods till den plats där och när de behövs. Efterfrågan efter produktion med flera varianter och korta serier ökar och ACTIVE Shuttle bidrar till att lösa denna utmaning, genom att göra intralogistiska processer flexibla utan att fabrikens infrastruktur behöver ändras. Tack vare framtidssäkrad och flexibel användning kan ACTIVE Shuttle också kommunicera med programvara för vagnparkshantering via det standardiserade VDA 5050-gränssnittet. Detta möjliggör även kombinerad drift med mobil robotteknik från andra tillverkare!
ACTIVE Shuttle

Kassow Robots fem 7-axliga cobotmodeller: Nyttolast upp till 18 kg, räckvidd upp till 1 800 mm, hastighet upp till 225 grader/s.

Kassow Robots

Kassow Robots har ett omfattande utbud med fem modeller för användning på alla typer av tillverkningsföretag – särskilt små och medelstora företag får med konkurrenskraftig produktion genom att använda cobotar för många olika uppgifter. Det Köpenhamnsbaserade företaget som verkligen lever upp till mottot ”starkt, snabbt och enkelt” utvecklar och tillverkar lätta och effektiva, samarbetande industrirobotar med 7 axlar. Trots deras stora räckvidd på upp till 1 800 mm är dessa cobotar extremt kraftfulla, snabba och tillförlitliga för användning i begränsade utrymmen – cobotar från Kassow Robots greppar föremål runt hörn. Dessa innovativa robotar möjliggör för små och medelstora företag att få flexibilitet i komplex automatisering och programmering, oberoende och kostnadseffektivt.

Visualisering av Rexroth ROKIT bestående av fyra överliggande texter för respektive produktnamn.Texten UX visas i mitten. Den är omgiven av en cirkel med röd kant, vilken består av knappar för programvara, maskinvara och service. Motsvarande produktikoner är placerade bredvid dem. Under ikonen står fem mobila robotar uppradade.

Ta dina mobila robotar till nya nivåer – med robotpaketet ROKIT

Det modulära robotpaketet ROKIT med beprövad programvara och beprövade maskinvarukomponenter öppnar nya möjligheter för marknadsaktörer. Den erbjuder maximal flexibilitet och effektivitet inom automatisering av processer. Komponenterna – ROKIT Locator, ROKIT Navigator och ROKIT Motor – tar hand om positionering, navigering och rörelse och levereras med det intuitiva grafiska användargränssnittet aXessor.
Tillsammans med ctrlX AUTOMATION kommer vi att visa exempel på hur du kan använda vår öppna verktygslåda för automatisering av programvaru- och maskinvarukomponenter för att skräddarsy och automatisera dina mobila robotar efter dina behov.

Robotarm omgiven av lådor fyllda med föremål. Armen griper ett föremål som säger ”Framtidens fabrik”.

Programvara för autonom hantering av okända föremål med industrirobotar.

Genom att använda Smart Item Picking som ett exempel kommer vi att visa hur en programvarulösning som möjliggör autonom hantering av föremål av industrirobotar som finns på marknaden. I denna applikation automatiserar den manuella plockningsuppgifter och processer inom logistik, som till exempel center för godsdistribution. Programvaran känner igen mängder av föremål som ska gripas modellfritt, utan behov av inlärning och med hjälp av artificiell intelligens. Lösningen kan anpassas till individuella kundbehov och kan manövreras av personer som inte besitter specialistkunskaper. Med hög plockningshastighet ökar produktiviteten, vilket kompenserar för flaskhalsar i kapaciteten och avsevärt reducerar felfrekvensen.

Linjärteknikslösningar för din applikation inom logistikbranschen

Linjärteknik – intelligenta alternativ för hållbara logistiklösningar

Från individuella komponenter till smarta mekatroniska undersystem – Rexroths linjärteknik ger snabba, effektiva och framtidsorienterade lösningar för logistikbranschen.
Öka produktiviteten, förbättra samtidigt hållbarheten och spara på resurserna: De elektromekaniska cylindrarna säkerställer lång livslängd, och de är inte bara ekonomiska utan även energieffektiva samtidigt som de behöver endast lite underhåll.
Installationsfärdiga linjära axlar (till exempel med tandremdrivning) är kompakta och lätta samtidigt som de är mycket styva. De är perfekta för användning på förpacknings-, logistik- och lagerlinjer.
Driftfärdiga lösningar med våra nya linjära robotar – bestående av klassledande komponenter för linjärteknik samt maskinvara och programvara för automation. Den idealiska lösningen för dina behov inom automatisering.

BODAS – intelligente elektronik och telematik för mobil användning

BODAS mobil elektronik och telematik

Med BODAS – Bosch Rexroths digitala applikationslösningar – kan vi erbjuda ett holistiskt ekosystem från IoT-telematik till programvara och maskinvara för elektronik, som sensordisplayer och styrenheter för off-highway-marknaden.
BODAS är öppet och skalbart och ger enkel åtkomst, vilket betyder att dina resurser utnyttjas på bästa sätt och din lönsamhet ökar. Det kombinerar expertis samt kunskaper inom applikationer och definieras av marknadsledande kvalitet och framtidssäkrade lösningar. Detta gäller för standardprodukter, men också för gemensamt utvecklade anpassade lösningar.

Flerkamerasystem för industritruckar och terrängfordon

Flerkamerasystem

Bosch siktassistans övervakar området framför, bakom och vid sidorna av gaffeltrucken (360 grader). På displayen kan föraren se exakt hur mycket utrymme det finns runt trucken. Dessutom kan gaffeltruckens körbana visas på displayen beroende på styrvinkel. Bosch siktassistens levereras med ett användarvänligt programkoncept med vilket du kan anpassa systemet för olika fordonsvarianter med programvaruverktyget. För att uppfylla behoven av utrustning av befintliga maskiner kommer Bosch också att erbjuda flerkamerasystemet som uppgraderingslösning med början 2023.

Automatiserad fordonsmanövrering – fabrik som optimerar arbetsflödet för produktionen inom bilindustrin

Automatiserad parkeringstjänst – världens första förarfria parkeringstjänst

Bosch har utvecklat automatiserad parkeringstjänst, världens första högt automatiserade förarlösa (SAE Level 4) parkeringsfunktion som ska få officiell kommersiell användning i Tyskland. Allt som föraren behöver göra är att stanna fordonet på utmärkt avlämningsområde och därefter gå ut ur det. Boschs smarta infrastruktur som är installerad i parkeringshuset tar därefter över och interagerar med teknik i fordonet för att kunna köra det till en ledig plats och parkera det. Parkeringshuset APCOA P6 på Stuttgarts flygplats är det första i världen som möjliggör kommersiell användning av förarlösa parkeringssystem.
Principen för automatiserad parkeringstjänst ger också fördelar inom andra områden – till exempel i bilindustrin: Automatiserad fordonsmanövrering på fabriken som avsevärt optimerar arbetsflödet för produktionen. Det nya systemet manövrerar nya fordon förarfritt från linjens slut, till exempel till laddningsstationer och kundcenter.