Sweden
En man betraktar transportörsystemet TS 2Booster

Providing you more speed in processes: that moves us.

Kombination av transportbandssystemen TS 2plus och TS 2 Booster från Bosch Rexroth

TS 2 Booster – högre hastighet för dina processer

Tio gånger snabbare för korta cykler och hög precision

Läs mer
Monteringslina med TS 2plus Transfer System från Bosch Rexroth

TS 2plus – mångsidig, robust, anpassningsbar

Ett flexibelt transportsystem för många olika applikationer

Onlinekatalog

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 2plus transfer system.

Transportörsystem från Rexroth utformat för transport av arbetsstyckespallar med vikt upp till 240 kg. Det har modulära standardenheter som kan kombineras på många sätt för att bilda ett enskilt system. Den modulära utformningen möjliggör kostnadseffektiv användning i produktion. Alla komponenter är robusta och säkerställer hög driftsäkerhet. Systemets 3-fasmotor är energieffektiv, tack vare verkningsgradsklass IE3.


MÅNGSIDIGT

Det mångsidiga modulära systemet med standardiserade enheter uppfyller kraven för produktion av ett stort utbud av olika produkter för flera olika sektorer, som till exempel följande:

  • Bilindustrin
  • Elektronik och elteknik med ESD-krav
  • Medicinsk teknik och
  • optisk industri
  • Sanitet

ROBUST

TS 2plus är tillförlitligt även under svåra förhållanden, som till exempel i ESD-miljö eller renrum och torrum. Det hanterar stora laster (max. 240 kg per arbetsstyckespall).
De sofistikerade och beprövade komponenterna säkerställer hög tillgänglighet.

ANPASSNINGSBART

Denna mångsidiga och kostnadseffektiva enhet för produktion kan installeras mycket snabbt och enkelt tack vare dess modulära uppbyggnad. Mått för arbetsstyckespall kan anpassas mellan 160 x 160 och 1200 x 1200 mm. Fyra typer av transportörmedia (kan kombineras enligt behov): polyamidfem, tandrem, kedja med platt ovansida och ackumulerande rullkedja.
Detta möjliggör systemlösningar som kan skalas upp snabbt för eventuella behov och för många olika systemlayouter.

Kortfattat om TS 2plus

Applikation med transportörsystem TS 2 Booster från Bosch Rexroth

TS 2 Booster

En komplett serie pallar baserad på transport-, positionerings- och kontrollmoduler uppfyller alla krav för manuell och automatiserad montering. Den ger också den konfigurationsflexibilitet som krävs i dagens konkurrensutsatta tillverkning.

Reducerade cykeltider tack vare konsekvent användning av samma arbetsstyckespallar och linjärmotordrivna sektioner

  • Exakt placering av arbetsstyckespallen – utan extra positioneringsenhet eller hanteringssystem
  • Sparar tid och kostnader tack vare standardiserad och förkonfigurerad montering
  • Flexibel kompatibilitet med transportörsystem TS 2plus
  • Acceleration (max.): 3 g/30 m/s2
  • Hastighet (max.): 3 m/s (180 m/min)

Ladda ned katalog (PDF)

Ladda ned faktablad

Se video

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

enkel transport – vertikalt eller horisontellt

  • Mycket ekonomiskt: endast en drivning behövs för horisontella och vertikala rörelser
  • Enkelt och snabbt att ställa in: inget behov av komplex säkerhetsutrustning

  • Skalbart för arbetsstyckespallar upp till 800 x 800 mm
  • Lämpligt för arbetsstycken med vikt upp till 60 kg
  • Transporthöjd: från 290 upp till 1790 mm

Beställningsinformation

Ladda ned faktablad

TS 2plus stoppgrind VE 2/D410-EH från Bosch Rexroth

Elektriska stoppgrindar

Ingen lufttillförsel behövs för start/stopp

  • För indelning av arbetsstyckespallar i sektioner utan lufttillförsel
  • Dämpade stoppgrindar
  • Det finns olika typer av stoppgrindar som kan kombineras med alla TS 2plus-komponenter och arbetsstyckespallar

Beställningsinformation

Tekniska data

Vikt för arbetsstyckespall:
upp till 240 kg
Storlek för arbetsstyckespall: 160 x 160 till 1200 x 1200 mm
Typer av arbetsstyckespall: Bärplåt av stål eller aluminium, alternativt öppen ram av aluminiumprofiler
Transportörsmedia: Rem, tandrem, kedja med platt ovansida, ackumulerande rullkedja, Vplus-kedja
Transportörhastighet: 6, 9, 12, 15, 18 m/min
Sektionslast: upp till 200 kg vid ackumulering

Tillämpningsexempel

TS 2plus Transfer System för transport av batteripaket

Montering av batteripaket inom bilindustri

 

TS 2plus transportbandssystem som transporterar växter

Energieffektivt transportbandssystem för växter

 

Bosch Rexroth APAS assistant på monteringslina med intralogistikområde i bakgrunden

Flexibel monteringslina

 

Förpackningar med golfbollar transporteras på TS 2plus Transfer System

Transport av förpackningar med golfbollar