Japan Japanese
  1. Home
  2. サービス
  3. ヘグランドサービス
  4. ヘグランド SPポンプへの交換
ヘグランド SPポンプシリーズに新製品アップグレード トップドライブパフォーマンスを確実に

ご使用のヘグランドドライブシステムを近代化。既存のヘグランドドライブシステムは適切にメンテナンスすると、数十年の寿命にわたってアップタイムが最大化されます。これは、世界各地の数万にのぼるアプリケーション事例により証明されています。ドライブシステムに従来型のポンプが今なお使用されているのなら、交換や近代化の好機です。

ヘグランド SPポンプシリーズにアップグレード

現在のハイパフォーマンス標準であるレックスロスのヘグランド SPシリーズポンプに切り替えるのは簡単です。

当社熟練の油圧スペシャリストがお使いの機器をオーバーホールすると、サービス性能が安定的に確保され、ドライブの寿命全体にわたってリスク軽減につながります。

 

一目でわかるメリット

アップタイムと性能の向上

熟練のサービス技術者がパワーユニット全体をオーバーホールして、効率性とパフォーマンスのためにヘグランドドライブシステムを最適化します。

ドライブの寿命を延長

近代化とエキスパートのサービスで、お使いのヘグランドドライブをさらに長期間使用できるようになります。

可用性を最大化

交換部品の供給は、レックスロスが製品メーカーとして長期保証します。

信頼性を最大化

納入後はポンプに3年間保証がスペシャリストのサービスと合わせて、提供されます。

複雑性とリスクを低減

サービスパートナー1社が、ヘグランドドライブシステム全体に責任を負います。

魅力的な価格設定

お求めやすい価格に設定されたパッケージで、所有コストが低減されます。

アップグレードがパッケージ化で簡単

お客様のドライブのセットアップに関係なく、ヘグランド SPポンプの改造は簡単です。当社では、ほとんどのヘグランド構成品をレディメイドキットとして在庫しているため、必要なときにいつでもすばやくソリューションをカスタマイズできます。標準仕様であっても、テイラーメイドであっても、新品のポンプは3年間保証されています。お近くのレックスロスサービスセンターにお問い合わせください。システム検査から新しいポンプの取付、ユニットのオーバーホールまで手ごろな価格でアレンジします。

ヘグランドサービスに問い合わせる