Sweden
Axialkolvpump typ A4V..HS5(E) med digital styrelektronik

Axialkolvpump typ A4V..HS5(E) med digital styrelektronik

A4V med HS5-justering av nominell storlek 40 upp till 1000 för svängningsvinkel-, tryck- och momentstyrning. Finns som kontrollpanelelektronik VT-HPC (A4V..HS5) eller som inbyggd elektronik (A4V..HS5E).

Axialkolvpump med digital styrelektronik

A4V med HS5 för styrning av svängningsvinkel, tryck och moment, funktion för variabelt varvtal som tillval. Finns som kontrollpanelelektronik VT-HPC (A4V..HS5) eller som inbyggd elektronik (A4V..HS5E) för:
Öppen kretse: A4VSO 40..1000/350 bar; A4VBO 71..450/450 bar; A4VHO 450/630 bar
Sluten krets: A4VSG 40..1000/350 bar; A4CSG 250..750/350 bar

Förenkla din design med axialkolvpumpar från Rexroth

Förenkla din design

  • Omfattande produktportfölj anpassad till specifika kundbehov
  • Öppna anslutningsmöjligheter – kommunikation via Sercos och Multi-Ethernet, snabb och enkel anslutning till maskinvara från 3:e part

Effektivisera din installation med axialkolvpumpar från Rexroth

Effektivisera din installation

  • Klassledande hydraulisk styrning – standardiserad hydraulik, enkel användning utan förkunskaper
  • Snabb och enkel driftstart
  • A4..HS5E – elektronik utan kontrollpanel: Konfigurerad och testad (med pumpkalibrering ➜ Plug&Pump
  • Det enhetliga programvaruverktyget IndraWorks DS har stöd för inledande drift, administration, parameterisering och diagnos

Minimera stilleståndstiden med axialkolvpumpar från Rexroth

Minimera stilleståndstiden

  • Statusövervakning och diagnostisk utvärdering av processvariabler
  • Minska stillestånd med onlinesupport och lokalt tillgängliga produktspecialister

Maximera din produktivitet med axialkolvpumpar från Rexroth

Maximera produktiviteten

  • Diagnosåterkoppling och statusinformation för processvariabler
  • Klassledande hydraulisk styrning – kompenserar mekaniskt slitage för ökad maskintillgänglighet
  • Stöd för tillståndsövervakning genom utmatning av slitagedata

Vår produkt