Vietnam Vietnamese
ctrlX AUTOMATION - Hệ thống chuyển động ctrlX AUTOMATION - Hệ thống chuyển động

Hệ thống chuyển động -
vận chuyển vật liệu liền mạch trong nhà máy

Tự động hóa và tối ưu hóa các quy trình nội bộ là yếu tố then chốt tạo nên sự thành công của Nhà máy của Tương lai. ctrlX FLOW là dòng sản phẩm cung cấp các giải pháp dễ tích hợp để tạo ra dòng nguyên liệu và hàng hóa tối ưu và hiệu quả cao.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D là hệ thống phẳng có sáu bậc tự do. Các bệ vận chuyển nổi tự do, còn được gọi là bệ vận chuyển, được di chuyển trên bề mặt làm việc theo chiều ngang, chiều dọc hoặc hướng trên cao. Mỗi động cơ hoạt động theo sáu bậc tự do (6DOF) ở tốc độ cao và độ chính xác cao – không có bất kỳ ma sát hoặc tình trạng ô nhiễm nào. Việc tích hợp vào ctrlX AUTOMATION mang lại giải pháp tổng thể với hệ thống điều khiển nhỏ gọn và các ứng dụng để tăng phạm vi chức năng. Kết quả là tạo ra một hệ thống tích hợp, linh hoạt, tận dụng tối đa tiềm năng do lực nâng công nghiệp mang lại.

Trên bề mặt làm việc có thể được điều chỉnh theo kiểu mô-đun, một số động cơ có hình dạng và kích thước khác nhau có thể được điều khiển theo sáu chiều. Những bậc tự do này có thể được kết hợp với nhau theo yêu cầu. Hệ thống này cũng đặt ra các tiêu chuẩn mới với phạm vi chuyển động lớn, chẳng hạn như chiều cao nổi lên tới 20 mm, góc nghiêng 10° và khả năng xoay vô tận ở bất kỳ vị trí nào.

Xem thêm thông tin về ctrlX FLOW6D
Xem thêm thông tin về ctrlX FLOW6D
ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS, như một hệ thống chuyển động tuyến tính, mang lại sự linh hoạt và tốc độ cao cho quá trình sản xuất – với độ chính xác tối đa và giảm yêu cầu về không gian. Hệ thống tốc độ cao tiết kiệm không gian có thể được cấu hình linh hoạt cho các cấu trúc liên kết khác nhau và theo đó là các ứng dụng. Nó cũng được tích hợp 100% vào bộ công cụ tự động hóa ctrlX AUTOMATION và được hưởng lợi từ tính mở và an toàn cũng như toàn bộ hệ sinh thái.

Hệ thống tốc độ cao để vận chuyển và định vị gây ấn tượng với khả năng tăng tốc lên tới 10G và đạt tốc độ lên tới 5 m/s. Thiết kế hình chữ U không chỉ đảm bảo định tuyến tối ưu mà còn giảm thiểu tác động ma sát. Kết quả là tốc độ tối đa không đổi, ngay cả ở những khúc cua. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép tạo ra sức mạnh mạnh mẽ về mặt tải trọng. Điều này có thể được nâng lên tới 2,5 kg và tăng gấp đôi lên 5 kg trong một nhóm. Với các động cơ nhỏ hơn và khoảng cách giữa các sản phẩm giảm 20% xuống chỉ còn 40 mm, hệ thống có thể được sử dụng hiệu quả ngay cả trong môi trường sản xuất hạn chế.

Xem thêm thông tin về ctrlX FLOWHS
Xem thêm thông tin về ctrlX FLOWHS

Bạn tò mò? Xem video của chúng tôi.

ctrlX FLOW6D – Hệ phẳng có 6 chiều

ctrlX FLOWHS – Hệ thống chuyển động tuyến tính cho tốc độ cao hơn

ctrlX AUTOMATION - Nội dung tải xuống

Nội dung tải xuống

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về ctrlX AUTOMATION, vui lòng tải xuống một trong các báo cáo chuyên sâu của chúng tôi hoặc xem tạp chí ctrlX AUTOMATION!

Đi tới nội dung tải xuống

Liên hệ với chúng tôi

Bạn đang muốn liên hệ với Bosch Rexroth hoặc Đối tác của Bosch Rexroth để biết thêm thông tin về ctrlX AUTOMATION? Tìm thông tin liên lạc phù hợp với bộ phận bán hàng, dịch vụ và đào tạo.

Liên hệ

Xem thêm sản phẩm

ctrlX AUTOMATION - Bộ điều khiển

Bộ điều khiển

Danh mục sản phẩm ctrlX AUTOMATION cung cấp các giải pháp điều khiển đa dạng cho các ứng dụng dựa trên PLC, các trường hợp sử dụng IoT cũng như HMI và các chức năng an toàn.

Xem thêm thông tin về Bộ điều khiển
ctrlX AUTOMATION – Phần mềm

Phần mềm

Bộ công cụ tự động hóa ctrlX AUTOMATION cung cấp các công cụ kỹ thuật và phần mềm thiết thực và tính mở tối đa thông qua hệ điều hành Linux.

Xem thêm thông tin về Phần mềm
ctrlX AUTOMATION - Bộ truyền động & Động cơ

Bộ truyền động & Động cơ

Các chức năng chuyển động hoặc PLC đa dạng cũng như các động cơ và bộ điều khiển trợ động dạng mô-đun cho phép hầu hết mọi ứng dụng.

Xem thêm thông tin về Bộ truyền động & Động cơ