Vietnam Vietnamese
Hệ thống nhận dạng ID 15 trên pallet phôi trên Hệ thống truyền TS 2plus của Bosch Rexroth Nhận biết việc cần làm với hệ thống RFID của Rexroth

Luồng thông tin đáng tin cậy và an toàn

Catalog trực tuyến

GIAO TIẾP DỮ LIỆU AN TOÀN VÀ ĐÁNG TIN CẬY
với các giải pháp RFID của Bosch Rexroth

Hệ thống RFID đảm bảo luồng thông tin đi kèm với hàng hóa trong dây chuyền lắp ráp. Dữ liệu liên quan đến đối tượng cho phép kiểm soát có mục tiêu quy trình và các bước xử lý, cũng như việc chuyển phôi vào và ra ngoài phụ thuộc vào loại hoặc biến thể trong quá trình sản xuất các biến thể sản phẩm trên các hệ thống lắp ráp linh hoạt, phân nhánh. Thực hiện việc truy xuất nguồn gốc khi có lỗi bằng cách ghi lại tất cả các bước quy trình và dữ liệu sản xuất.

Tất cả các hệ thống RFID từ Rexroth đều là hệ thống đọc/ghi và hỗ trợ các fieldbus phổ biến. Chúng hoàn toàn phù hợp với hệ thống băng chuyền của Rexroth.


Hệ thống RFID được tạo cho hệ thống băng chuyền của chúng tôi

Toàn cảnh hệ thống băng chuyền của Bosch Rexroth có tên là Hệ thống chuyền TS 1

Hệ thống chuyền TS 1

Phạm vi trọng lượng: 0-3 kg. Kích thước pallet phôi từ 80 x 80 đến 160 x 160 mm.

Toàn cảnh hệ thống băng chuyền của Bosch Rexroth có tên là Hệ thống chuyền TS 2plus

Hệ thống chuyền TS 2plus

Phạm vi trọng lượng: 0-240 kg. Kích thước pallet phôi từ 160 x 160 đến 1.200 x 1.200 mm.

Băng chuyền trục lăn từ Hệ thống chuyển tải Bosch Rexroth TS 5

Hệ thống chuyền TS 5

Phạm vi trọng lượng: 0-400 kg. Kích thước pallet phôi từ 455 x 455 đến 1.040 x 845 mm.

Xem chi tiết về hệ thống băng chuyền VarioFlow của Bosch Rexroth

VarioFlow plus

Hệ thống băng chuyền xích để vận chuyển sản phẩm và phôi theo phương ngang và dọc.

Tổng quan về sản phẩm Hệ thống RFID

Thẻ Bosch Rexroth RFID của hệ thống nhận dạng ID 15 trên hệ thống băng chuyền TS 2plus

Hệ thống RFID ID 200

Với ID 200, các giải pháp RFID có thể lưu trữ dữ liệu cả tập trung và phi tập trung. Việc sử dụng các tần số và giao thức truyền dẫn được tiêu chuẩn hóa cho phép sử dụng các thẻ dữ liệu có sẵn trên thị trường.

Với ID 200, các giải pháp RFID có thể lưu trữ dữ liệu cả tập trung và phi tập trung. Việc sử dụng các tần số và giao thức truyền dẫn được tiêu chuẩn hóa cho phép sử dụng các thẻ dữ liệu có sẵn trên thị trường. Hệ thống cũng được thiết kế theo mô-đun và đơn giản để cài đặt.


Nét đặc trưng chính

  • Giao diện: PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, TCP/IP, RS232
  • Dung lượng bộ nhớ tối đa: 2 KB
  • Khoảng cách đọc tối đa: 35 mm

Thông tin đặt hàng
Thông tin đặt hàng
Thẻ Bosch Rexroth RFID của hệ thống nhận dạng ID 200 trên hệ thống băng chuyền TS 2plus

Hệ thống RFID ID 15

Hệ thống nhận dạng Rexroth ID 15 cho phép điều khiển pallet phôi được nhắm mục tiêu đến các máy trạm tương ứng.

Với kích thước nhỏ gọn, ID 15 hoàn hảo cho các hệ thống nhỏ và lưu trữ dữ liệu trung tâm. Trái ngược với các hệ thống tương đương, ID 15 cũng có thể xác định phôi hoặc thẻ dữ liệu đi qua - hoàn toàn đáng tin cậy và hoạt động với tốc độ 20m/phút.


Nét đặc trưng chính

  • Giao diện: AS-i-Bus
  • Dung lượng bộ nhớ tối đa: 15 Bit
  • Khoảng cách đọc tối đa: 20 mm

Thông tin đặt hàng
Thông tin đặt hàng

Tìm hiểu thêm về sản xuất thông minh

Ngày nay, dữ liệu chính là yếu tố quan trọng để sản xuất hiệu quả. Nhưng để đảm bảo giá trị thì dữ liệu phải chính xác, được đánh giá và công khai minh bạch. Hãy tìm hiểu cách thức để thực hiện điều này.

Tìm hiểu về ACTIVE Cockpit