Japan Japanese
タイヤエキスポ
タイヤエキスポ

タイヤテクノロジーエキスポ

  • ハノーバーメッセ, Messegelände, 30521 Hannover, ドイツ
  • 2023/03/21 10:00 - 2023/03/23 15:00
  • ドイツ語, 英語
  • 産業用油圧機器, リニアモーションテクノロジー, 建設機械用油圧機器, エレクトリック ドライブ&コントロール (電気駆動・制御)

タイヤエクスポは、タイヤ製造業で最も重要なサプライヤーの多くの展示を備えた必見の業界イベントです。

チケットのお申込み

タイヤ テクノロジー エキスポ2023

2023年3月21-23日、ドイツ、ハノーバー

タイヤ テクノロジー エキスポ

チケット登録

展示会場レイアウト

お問い合わせ


エネルギー効率と安全性:ゴム機械向け新型ヘグランド ドライブ

新型ヘグランド ドライブは特にゴム機械用に向け開発されました。少ないエネルギー消費で稼働するため、CO2排出量を大幅に削減することができます。
組み立て・テスト済みのドライブユニットは、6サイズのプラグ&プレイ ソリューションとして提供し、標準的なミルサイズをカバーしています。

標準サイズのゴム混錬ミル用の事前組立・テスト済みのヘグランド ドライブユニット
ctrlX AUTOMATIONオートメーションツールキットは、タイヤ業界におけるさまざまなオートメーションタスクをサポートします。

ctrlX AUTOMATION - タイヤ業界向けのオートメーションツールキット

デジタル化はタイヤ業界も変えていきます - 機械と工場はますますインテリジェントになっています。ctrlX AUTOMATION オートメーションシステムは、これまでマシン制御、ITワールド、IoTデバイス間にあった境界を取り払いました。また一貫してオープンなシステムとして、完全なオートメーションソリューションのための構成要素を提供します。これらのソリューションはモジュール式で、柔軟性と小型化に対する業界の主要な要件を満たしています。ctrlX AUTOMATIONがタイヤ業界でどのようなオートメーションを推進しているかを、ブースで体験してください。

CytroForce - 限界を押し広げる

ボッシュ レックスロスは、油圧式リニアドライブを新たな開発レベルへと引き上げました。革新的なソリューションであるCytroForceは、従来は大きなスペースを必要としていた構造をスマートでコンパクトなアクチュエータに変えることができます。高性能、短いサイクル時間、全体コストの削減により、生産性においての持続的な向上を実現しました。非一体型の油圧式リニアアクチュエータと比較して、必要な設置スペースは半分で済み、可変速度ドライブに必要なエネルギーは最大で80%削減されます。作動油の使用量も開回路システムより最大97%少なくなり、これはコスト面においても重要です。

CytroForce

CytroForceは、ボッシュ レックスロスのインテリジェントでコンパクトな軸を採用
コンパクトでエネルギー効率が高く静かでコネクテッドな最大30 kWの新型油圧ユニットCytroBox

新型油圧ユニットCytroBox - 未来は今から始まります(最大30kW)

CytroBoxはコンパクトでエネルギー効率が高く静粛性があり、コネクテッドな、未来の油圧ユニットです。CytroBoxのユニークなポイントは、0.5m2という省スペースであり、最大で80%のエネルギーを節約し、オイル量を75%削減でき、騒音値を10 dB(A)低減することが可能です。デジタルサービスであるCytroConnectソリューションにより、CytroBoxはコネクテッド可能な製品です。また、クラウドベースで標準化されたアプリケーションにより、接続されているすべてのデバイスのシステム状態の視覚化と評価を実現します。

CytroBox

電気機械式シリンダ - 信頼性があり、持続可能

電気機械式シリンダ(EMC)なしでの製造は考えにくいです。これらは配置し、回転、持ち上げ、プレス、接合、パンチング、クリンプ、リベット留めが可能となります。そして、モータトルクを動作に変換するため、エネルギー効率の高い方法で稼働することが可能です。また、ボッシュ レックスロスは高負荷用途や過酷な条件向けに、電気機械式シリンダEMC-HP(高出力タイプ)を提供します。オプションの水冷システムにより、大きな力が掛かっている場合でも、耐久運転を実現可能です。

詳細は、ここをクリックしてください:

電気機械式シリンダ

電気機械式シリンダ EMC-HP

電気機械式シリンダ:小型電源 - 自由度の向上とメンテナンスの軽減
Daniel Becker

New Hägglunds Drive for rubber machines

The presentation will focus on the new Hägglunds drive, offering a comparison in relation to drive characteristics - fixed ratio gearbox and infinitely variable gearbox; energy savings - contribution to energy management DIN 50001; safety - in relation to DIN 1417; digitalization - real acquisition of operational data and contribution to quality management; connectivity - integration of production machines into higher-level process control systems and the basis of communication between production machines; compactness - dimensions and weights; reliability - unstoppable; and cost of ownership - investment cost and maintenance cost, all from a user's view.

Presentation from Daniel Becker, Bosch Rexroth Sales Engineer

The conference is in English only!

Tuesday, March 21st, Stream 2, 14:50 – 15:15 CET