ボッシュ レックスロスのaXessorは、直感的なグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)で、すべてのROKITコンポーネントに一元的にアクセスできます。高性能なソフトウェアおよびハードウェアソリューションは、aXessorの分かりやすくで使いやすいインターフェイスで制御しリンクすることが可能です。aXessorを使用するに当たり、専門知識は必要ありません。つまり統合、設定、操作の効率の向上につながります。
aXessorにより、車両全体を視覚化し、システムを制御し続けることができます。直感的なグラフィカルユーザーインターフェイスでプロセスと作業ステップを登録・蓄積することで、無人搬送車(AGV)や自律移動ロボット(AMR)、あるいは手動フォークリフトを簡単に管理できます。
aXessorはユーザーの視点に立って開発され、全く新しい産業用ユーザーインターフェイスを提供します。最新のゲーミフィケーションアプローチにより、ボッシュ レックスロスのノウハウとaXessorユーザーからのフィードバックを組み合わせ、すべてのROKIT製品が感覚的に理解でき、使用することが可能です。