Japan

該当する地域を選択

Japan
カスタマイズされた油圧アプリケーション

個別の油圧アプリケーション

確かなソリューション力

パワフル、スマート、サステイナブル

フューチャーコンセプトによるカスタマイズ

マシンメーカーが高度にカスタマイズされたプロセスで生産するような分化型市場の場合には、スタンダードなソリューションでは要求に合わせることが難しくなります。そのため、当社はお客様およびソリューション重視型のカスタマイズに注力しています。そのベースには、多様性、モジュール方式、品質の面で当社をユニークな存在に押し上げた幅広い製品ポートフォリオがあります。

高度にカスタマイズされたカスタマープロジェクトの速い運用を保証するには、効果のある意思決定プロセス、包括的な設計および生産のノウハウ、納期厳守という意味合いの信頼性が必要です。

 

競争に勝ち抜くだけが目的ではありません

  • コンセプトデザインに始まり、アフターサービス後の未来までを見通した緊密な協力パートナーシップ
  • エンジニアリング、プロジェクトマネジメント、実稼働における具体的な実績ベースの高度な専門知識
  • パワフルな製品レンジと個別のカスタマープロジェクトの成功事例
  • オープンインターフェイスによるサステイナブルなモジュール式のコンセプト
  • テクノロジー横断型のアプリケーションとドライブ能力
  • 「インテグレーテッドテクノロジーカンパニー」だけが持つ独自のシナジー効果の可能性を活用

当社をお試しください

カスタマイズセンター

当社は、ローア、ケムニッツ、ブルノ、ブッティコン、パシング、リンツにある油圧ユニットの各生産拠点を強力にネットワーク化して、会社全体のコンピタンスとシナジーを結び付け、いつでも知識移転できる状態を維持し、リソースの最適バランスを保っています。

ケムニッツカスタマイズセンター

ケムニッツ拠点は、エネルギー効率と効果性の高いスマートな油圧ユニットの生産に注力しています。ポートフォリオには、標準ユニット、仕様変更可能な中型ユニット(ABPAC)、小型ユニット、ATEX対応ユニットが含まれます。生産面積は、9,000 m²超におよびます。

パフォーマンスポートフォリオ:

  • 油圧ユニット:10~3,000 l、ABPAC
  • 流体システム:油圧、空圧、高圧冷却潤滑油供給、パイプ配管、ワイヤー配線
  • テストベンチ一式

ローアカスタマイズセンター

ローア拠点は、鋳鉄および鋼鉄マニフォールドブロックに特化しています。流体に最適化されたマニフォールド設計に関する会社全体の知見が集まっています。特長的なコンピタンスとしては、オフショア向けコーティングが挙げられます。ローア拠点は、TÜV、GL、DNV、Lloyd's Registerなどの認証団体からの連絡窓口でもあります。

パフォーマンスポートフォリオ:

  • 油圧マニフォールド:最大18,000 kg
  • 認証団体と連携しながら、社内の認証手続を管理
  • オフショア用コーティング

リンツカスタマイズセンター

リンツ拠点の12台のマシニングセンターによって、当社は40,000個以上の油圧マニフォールドを生産し、お客様には完成品をテスト済みの状態で納入しています。電気系統配線やスイッチキャビネットの生産も、リンツをベースとしています。リンツのサービスには、エネルギー効率の高いインテリジェントなユニットとエンジニアリング、ソフトウェア開発、制御キャビネット製造を組み合わせたシステムソリューション一式があります。

パフォーマンスポートフォリオ:

  • 油圧マニフォールド:最大800 kg
  • 電気系統配線
  • 制御キャビネット製造

パシングカスタマイズセンター

Bosch Rexroth GmbHのオーストリア本社を置くパシング拠点は、ユニットおよび油圧機器、電気系統、ソフトウェアからなるシステムソリューション一式を4,000 m2の生産面積を使って生産しています。セールスやアフターサービスも受け持ちます。さらには、塗装、溶接、パイプ配管から最終テストにいたるバリューストリーム全体を受け持ちます。

パフォーマンスポートフォリオ:

  • 油圧ユニット:6~25,000 l
  • システムソリューション一式:油圧、空圧、電気系統、ソフトウェア

ブッティコンカスタマイズセンター

スイスのBosch Rexroth Schweiz AGが主要拠点を置くブッティコン拠点は、ユニットおよび油圧機器、電気系統、ソフトウェアからなるシステムソリューション一式を生産しています。セールスやアフターサービスも受け持ちます。さらには、塗装、溶接、パイプ配管から最終テストにいたるバリューストリーム全体を受け持ちます。

パフォーマンスポートフォリオ:

  • ユニット:最大10,000 l(電気系統配線を含む)
  • マニフォールドブロックアッセンブリー:最大5,000 kg
  • システムソリューション一式:油圧、空圧、電気系統、ソフトウェア

ブルノカスタマイズセンター

当社のチェコのブルノ拠点では、3,000 m²の生産面積を使って、ユニットの全サイズを生産していますが、特にXLサイズの大型ユニットに注力しています。すぐれたプロジェクトマネジメントによって、システム一式、バルブテーブル、スイッチキャビネット、テストベンチも生産しています。

パフォーマンスポートフォリオ:

  • 油圧ユニット:60~65,000 l
  • テストベンチ一式
  • バルブテーブル
  • 電気式制御キャビネット製造