Japan

該当する地域を選択

Japan
レックスロスの溶接制御装置で自動車業界の抵抗溶接を実現

インダストリー4.0に対応

溶接テクノロジーを見直す。PRC7000溶接制御装置で、あらゆる課題を克服

頼れる理由

持続可能で決定的な競争上の優位性–それが私たちのソリューションから得られるものです。抵抗スポット溶接向けの包括的で最新鋭のシステムを開発できたことは、ボッシュ レックスロスの誇りです。このようなソリューションに到達できたのは、決して現状に満足しない姿勢の現われと私たちは考えています。

ボッシュ レックスロスがリーディングプロバイダーとなった要因は何か。それには大きな理由が3つあります。

アルミニウムスポット溶接

溶接システムはお客様の未来にフィット

ボッシュ レックスロスはこれまで60年以上にわたって、グローバルな溶接業界のイノベーションドライバーであり、ロールモデルでもあります。優れたエンジニアリングスキルと、弊社のパイオニア的な立場も「未来の工場」の要件に対応できるテクノロジーの開発に向かって駆り立てています。IoTインターフェイスを搭載したAI対応ハードウェアコンポーネントおよびウェブベースの制御ソリューションによって、未来にシームレスに移行する道のりを提供いたします。

鉄からアルミニウムまで、さまざまな厚さのシートや原材料のミックスを円滑に処理

包括的なソリューションを用意

何が抵抗スポット溶接のすぐれた製品レンジの要因となるのか。弊社の製品レンジは幅広く、単一の製品から必要なだけの正確なコンポーネントシステムまで、用途の広いソフトウェアおよびハードウェアソリューションを提供します。この製品レンジの幅広さは、スケーリングの自由度が高いためであり、またシステムソリューションとして実用的で、さらにカスタマイズも可能です。さまざまな業界のお客様をサポートしてきたこれまでの経験によって、市場の溶接テクノロジーのユニークなプロバイダーとしての地位を固めています。それらの理由が製品レンジに反映されています。

自動車生産の溶接ライン

適応力: ボッシュ レックスロスの強みと、お客様のメリット

産業界や自動車メーカーなどの個別の業界で、常に変化を続けるデマンドに合わせて進化していくには、適応力がとても重要です。変化および適応力は弊社の姿勢だけではなく、テクノロジーやプロセスの特徴にも現われています。たとえば適応制御、品質のリアルタイム監視、ウェブベースのエンジニアリングツールが挙げられます。

溶接システムを次のレベルへ

抵抗スポット溶接向けに弊社が提供するスケーラブルな未来指向のソリューションポートフォリオは、自信をもってあらゆる課題を解決します。当社の溶接制御機器および中間周波数溶接トランスフォーマは、パフォーマンスと効率性の観点で決定的な違いをもたらします。

 

製品の特長

15%アップ: 溶接スポットの品質

溶接スポットの品質改善

外乱補償の最適化およびフレキシブルなプロセス規制による

100%アップ: 柔軟性

柔軟性の向上

さまざまなガンドライブモータのタイプに対応

15%アップ: 効率性

効率性の向上

次世代の適応制御

75%ダウン: 試運転時間短縮

試運転時間の短縮

溶接スポットのオフライン作成向けに弊社のツールを使用

レックスロスの溶接コントローラPRC7000は高い溶接品質を何度でも再現

できすぎた話に聞こえましたか。参考例:PRC7000

適切な溶接品質です。新登場のパワフルな溶接コントロールPRC7000によって、高精度な溶接が繰り返し再現できるようになりました。本機をフューチャープルーフ型の絶対不可欠な存在にしている要因は、適応制御およびフレキシブルなプログラミング性能によって、鉄からアルミニウムまで、さまざまなシート厚さや原材料を組み合わせて、簡単に処理できるようになったことです。製品に搭載されたIoTコネクタによる構造化データで一元処理、品質管理、テクノロジーデータが管理できるようになったため、PRC7000はインダストリー4.0に対応可能になりました。

抵抗溶接向けの包括的なフューチャープルーフ型ポートフォリオのメリットをご覧ください。

ボッシュ レックスロスのテクノロジーである溶接コントロールおよび中波周波数溶接トランスフォーマをご覧ください。

溶接コントローラPRC7000に使用されるPRI7000のユーザーインターフェイス

GUI

PRC7000のプログラミング、オペレーション、診断に使用されるPRC7000

中波システムPRC7000

コントロール

溶接アプリケーションのスポッティングおよびプロジェクションに使用されるPRC7000

ウェルディングコントローラPRC7000のシステムコンポーネント

システムコンポーネント

ウェルディングコントロールの機能拡張の可能性を広げます。

中間周波数トランスフォーマー

中間周波数トランスフォーマー

抵抗溶接に必要な電力と効率を最適化します。

ボッシュ レックスロスの抵抗溶接

お問い合わせください

お問い合わせください。

Support.Rexroth@boschrexroth.co.jp

連絡先