Russia

Выберите страну

Russia
 

Самый компактный и универсальный гидроагрегат в своем классе

Marginal Column

Контакты

Отдел маркетинга Бош Рексрот

Тел.: +7(495)560 95 90

Факс: +7(495)560 99 96

mkt@boschrexroth.ru

Вам также может быть интересно:

VT-HDT кейс Тестовый прибор для пропорциональных клапанов со встроенной электроникой (OBE)

25.04.19

Тестовый прибор предназначен для контроля тестирования пропорциональных клапанов со встроенной электроникой (OBE) с напряжением +24В

Питание прибора может осуществляться как от отдельного блока питания, так и по кабелю клапана от шкафа управления.

Подробнее


Новое поколение фильтрующих элементов PURE POWER

22.04.19

До конца 2019 года произойдет полная смена поколений, и все типоразмеры элементов с фильтрующим материалом – стекловолокно – будут поступать из Германии в исполнении PWR!

Подробнее


Content

Для вывода Вашего оборудования на максимальную производительность требуется не только мотор. Это требует законченной приводной системы – полностью настроенной под Ваше оборудование, продукцию и технологию. На протяжении более 40 лет Бош Рексрот предоставляет промышленности надежные и полностью оптимизированные приводные решения. Весь этот опыт и ноу-хау лежит в основе прямого гидравлического привода Hägglunds, предоставляющего широкие возможности для Вашего оборудования.

Сегодня, благодаря новой гидростанции DUc, привод Hägglunds может быть еще более оптимизированным решением, чем раньше. Самая компактная гидростанция из производимых нами сегодня, Hägglunds DUc, обладает большой адаптивностью, что делает ее отличным решением для большинства применений.

Hägglunds DUc может оснащаться как одним гидравлическим насосом, так и тандемом, обладая максимумом возможностей в минимальном объеме. Установленная мощность агрегатов с одинарным насосом

вариьируется от 11 кВт до 500 кВт, а версии с тандемом насосов – от 22 кВт до 315 кВт.

Агрегаты Hägglunds DUc готовы не только к работе в любых применениях, но и полностью подготовлены к включению в Индустрию 4.0. Как часть законченного решения вместе с мотором и АСУ, Hägglunds DUc открывает возможности для удаленного мониторинга оборудования и предиктивного обслуживания с помощью системы Hägglunds CMp, что дает Вам еще больше возможностей максимизировать производительность Вашего оборудования.

 
 

Особенности:

  • Компактность – экономия места, вертикальный монтаж электромоторов
  • Опробованное и проверенное техническое решение
  • Быстрая поставка агрегатов всей линейки
  • Втроенная система управления Hägglunds

Функциональные особенности:

  • Панели для изолирования гидравлического отсека
  • Встроенная система управления Hägglunds Spider
  • Аксиально-поршневой насос с электро-гидравлическим управлением
  • 4-х полюсные электродвигатели класса IE3 и исполнения IP55
  • Аккумулятор для противодействия ударным нагрузкам
  • Гидробак из нержавеющей стали с датчиком уровня и температуры масла, сапуном, сливным краном и краном с конечным выключателем в линии всасывания
  • Масляный поддон вмещает весь объем бака в случае протечки

Дополнительные опции:

  • Вспомогательный идравлический контур. Может использоваться для промывки мотора или подачи масла в цилиндры вспомогательных механизмов
  • Предиктивный сервис с программой Hägglunds CMp
 
 

Габаритные размеры

Размер рамы Монтаж насосов Типоразмер насосов Мощность электродвигателя A Max. B C
Medium Одинарный SP40-SP180 11 – 132 кВт 2220мм 1800мм 1000мм
  Тандем   22 – 200 кВт 2940мм    
Large Одинарный SP250-SP750 55 – 500 кВт 2900мм 2000мм 1250мм
  Тандем SP250-SP355 75 – 315 кВт 3200мм    
 
 

Полное описание и технический паспорт доступны по ссылке на нашем сайте .