Russia

Выберите страну

Russia
 

Спецпредложение: Теория-дома, практика — в классе!

Content

Компания Бош Рексрот с пониманием относится к действующим ограничениям, связанным с коронавирусной инфекцией, и представляет специальное предложение по совмещению прохождения электронного курса «eHTG. Основы гидропривода» и в дальнейшем очного тренинга «HTG.Основы гидропривода» . Данная возможность предоставлена с целью предварительной подготовки специалистов к очному курсу и действует до конца июня. Изучив теоретические основы дома, вы сможете подкрепить их практическими навыками (сборка, диагностика, наладка, настройка и ввод в эксплуатацию) в классе с опытным преподавателем и на современном оборудовании в учебном центре Бош Рексрот.

Контакты

Учебный центр Бош Рексрот

Тел.: +7 (495) 560 95 98

did@boschrexroth.ru

141400, Россия, Химки,

Вашутинское шоссе,

владение 24

 
 

Приобретите диcтационный курс до конца июня 2020 года и получите скидку, равную стоимости дистанционного курса, на участие в очном тренинге «HTG. Основы гидропривода» до конца 2021 года.

Дистанционный курс eHTG 21 000 рублей с НДС + очный тренинг HTG 32 400 рублей = 53 400 рублей с НДС*

*Стандартная цена на участие в очном тренинге «HTG.Основы гидропривода»

Для записи на обучение просим вас заполнить заявку или обратиться напрямую к нашему партнеру по обучению .

 
 


Описание дистанционного курса eHTG

Данный электронный курс представлен на русском языке, состоит из 13 модулей, по прослушиванию которых Вам необходимо будет пройти тесты, при успешном выполнении всех тестов будет выдан электронный сертификат компании Бош Рексрот.

Подача материала идет в презентационном виде с аудио и текстовой поддержкой.

От слушателя не требуется непрерывная работа с курсом, в любой момент можно выйти со страницы и продолжить работать с курсом позднее.

Доступ к электронному курсу действует в течение года с момента получения доступа.

Вы также можете бесплатно попробовать два модуля из курса eHTG:

Шаг 1: Войдите на учебный портал
Шаг 2: Выберите в правом верхнем углу Русский язык
Шаг 3: Не регистрируясь, зайдите под Гостевым входом
Шаг 4: Выберите раздел 100% free в правой колонке
Шаг 5: Выберите раздел eLearning
Шаг 6: Выберите курс eHTG

Вам будут представлены 3 и 4 тема вместе с тестированием из стандартного курса, выбирайте любую, нажимайте и приступайте к прохождению.

Полный список тем из курса eHTG. Основы гидропривода:

1. Общая информация о гидравлике
2. Физические основы
3. Структура гидравлической системы
4. Графические символы
5. Рабочие жидкости
6. Гидронасосы
7. Гидромоторы
8. Гидроцилиндры
9. Клапаны
10. Обратные клапаны
11. Гидрораспределители
12. Клапаны, регулирующие давление
13. Дроссели

 
 

Преимущества дистанционного обучения

• Выбирайте удобное место для обучения

• Выбирайте удобное время для обучения

• Обучайтесь согласно вашему рабочему графику

• Повторно проходите интересующие Вас модули по мере необходимости

 

Если Вам интересно узнать подробнее о данном предложении и учебных курсах Bosch Rexroth, то напишите нам письмо на did@boschrexroth.ru

Будем рады ответить на Ваши вопросы.