Russia

Выберите страну

Russia
 

Поставка четырех буровых установок для компании НЭУ

Content
 
 

Краткое описание:

Уралмаш НГО Холдинг изготовил для ООО «НЭУ» четыре инновационных буровых установки Уралмаш 6000/400 ЭК-БМЧ «Арктика», предназначеных для бурения одиночных и кустовых скважин глубиной до 6000 метров в условиях Крайнего Севера России.

Компанией Бош Рексрот была разработана и поставлена серия из 4-х гидравлических агрегатов, предназначенных для управления и привода механизации буровой установки.

Задача:

Для обсеспечения блочно-модульной конструкции буровой установки необходимо спроектировать и изготовить агрегат гидравлический в нестандартном крупнотоннажном контейнере (40 футов), который должен размещаться во взрывоопасной зоне В1а, быть работоспособным при температурах от -45 до +45 0С, а так же выдерживать нагрузки от установленного на нем оборудования, размещенного на втором этаже эшелона.

Агрегат гидравлический должен обеспечивать:

  • перемещение двух эшелонов буровой установки по направляющим с синхронизацией хода, при переезде со скважины на скважину в пределах куста и выравнивания вышки;
  • работу гидравлического приемного моста (подъем, выдвижение и втягивание желоба, выдвижение и втягивание каретки, подача труб в желоб и выталкивание труб из желоба).
  • подачу рабочей жидкости под давлением и сливную линию для гидросистемы клинового захвата.
  • промывку трубопроводов гидросистемы после монтажа.

ПОСТАВКА ЧЕТЫРЕХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ КОМПАНИИ НЭУ

В соответствии с контрактом, заключенным в апреле 2011 года Уралмаш НГО Холдинг изготавливает для ООО «НЭУ» четыре установки Уралмаш 6000/400 ЭК-БМЧ «Арктика». Первая буровая в феврале 2012 года уже изготовлена и смонтирована на площадке контрольной сборки, сейчас идет изготовление и сборка трех остальных установок.

Буровая установка Уралмаш 6000/400 ЭК-БМЧ «Арктика» – инновационная разработка с уникальным дизайном, не имеющая аналогов в мире, представляет собой результат совместной деятельности специалистов «Уралмаш НГО Холдинг» и компаний ОАО «Новатэк», ЗАО «Инвестгеосервис» и ООО «НЭУ». Предназначена для бурения одиночных и кустовых скважин глубиной до 6000 метров.

Уралмаш 6000/400 ЭК-БМЧ «Арктика» – блочно-модульная буровая установка с двухэшелонным расположением блоков-контейнеров, спроектированная для бурения скважин в условиях Крайнего Севера России. Установка полностью укрыта от кронблока до приемного моста, имеет систему комбинированного обогрева, что позволяет осуществлять ее непрерывную эксплуатацию при любых метеоусловиях в арктическом регионе.

Благодаря двух-трехэтажной и двухэшелонной компоновке значительно уменьшена площадь, занимаемая буровой установкой.

Установка оснащена новой быстровозводимой вышкой башенного типа, верхним приводом, высокопроизводительными буровыми насосами и компактной буровой лебедкой. Оптимальный режим бурения обеспечивается частотно-регулируемым приводом переменного тока всех основных механизмов. В состав установки входит циркуляционная система большой емкости, исключающая возможность загрязнения окружающей среды. Установка оборудована новейшими системами контроля и управления процесса бурения.

Фотографии с площадки контрольной сборки

 
 
 
 

Решение:

Компанией Бош Рексрот по специальному заказу были изготовлены усиленные взрывозащищенные и утепленные контейнеры со съемной крышей. Спроектированы, изготовлены и смонтированы в контейнеры насосные станции, шкафы управления. АСУ выполнена на контроллере собственного изготовления, обеспечивающего бесперебойную работу при температурах -45...+450С.

Внутри контейнера проведена разводка трубопроводов и РВД, кабельная разводка. Контейнер подготовлен для размещения в нем парогенератора в отдельном отсеке. Так же в контейнере размещены заправочно-фильтровальная станция и ЗИП, необходимый для эксплуатации на гарантийный период.

В коплект поставки включены три выностных пульта управления:

  • выносной пульт для управления механизмом перемещения и выравнивания;
  • выносной пульт для управления гидравлическим приемным мостом, и установленный во взрывоопасной зоне, класс В1 по ПУЭ;
  • выносной пульт для управления гидроцилиндрами выдвижения и втягивания каретки и остановки желоба моста приемного и установленный во взрывоопасной зоне, класс В1 по ПУЭ.

Специалистами Бош Рексрот проведены испытания и пуско-наладочные работы на площадке контрольной сборки Уралмаш НГО Холдинг и на месторождениях ООО «НЭУ».

Характеристики гидравлического агрегата:

Параметр Значение
Максимальная потребляемая мощность 166 кВт
Максимальный расход 280 л/мин
Максимальное рабочее давление 250 (25) бар (МПа)
Габаритные размеры АГ (ДхШхВ) 3500х1350х2410
Габаритные размеры контейнера АГ(ДхШхВ) 12000х3000х2860
Рабочая температура от -45°С до +40°С
Время готовности к работе при холодном пуске при температуре -45°С Менее 1 часа
 
  • Фотогаллерея
    Magnifier
    Magnifier
     
     

    Magnifier
    Magnifier