Направляющие распределители непрерывного действия
Возможность привести в действие регулировочную арматуру турбины с помощью системы управления и регулировки — фундаментальное условие для обеспечения высокой эксплуатационной готовности и надежности оборудования. Для гидравлических систем управления и регулировки мы предлагаем широкий выбор направляющих распределителей постоянного действия — как со встроенной клапанной электроникой, так и без нее. Заказчики также могут выбрать цифровые направляющие распределители непрерывного действия в качестве альтернативы традиционным технологиям клапанов с аналоговым вводом команд.
Быстродействующие системы управления
Быстродействующие системы управления монтируются, когда исполнительный элемент находится в нормальном рабочем состоянии (это может быть закрытое, открытое или управляемое положение), и при получении соответствующего сигнала должны немедленно приводить устройство в заданное безопасное положение. Такое быстродействующее решение разработано специально для исполнительных механизмов в системах управления турбинами.
Гидравлические исполнительные механизмы
Для регулирования технологических процедур в турбинах и управления ими используются газовые или паровые клапаны, которые могут приводиться в действие гидравлическими исполнительными механизмами. Паровая турбина, в отличие от газовой, может использовать клапаны для управления всей тепловой энергией турбины. В газовой турбине регулируется только количество подаваемого топлива, определяемое параметрами исполнительных механизмов. Гидравлические исполнительные механизмы представлены в различных версиях для паровых турбин мощностью от 25 до 1600 МВт и газовых турбин мощностью от 25 до 375 МВт, в зависимости от потребностей заказчика.
Электромеханические исполнительные механизмы
Новый электромеханический исполнительный элемент с гидростатическим механизмом и функцией быстрого срабатывания от пружины в экстренной ситуации размещен в компактном корпусе и работает независимо — без дополнительного модуля подачи гидравлической жидкости и трубопроводов. Очень простой в управлении, этот исполнительный элемент существенно снижает затраты на ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.
Гидравлические поворотные механизмы
Для реализации гидравлических поворотных механизмов Rexroth предлагает необходимые системные компоненты (гидромотор, блок управления и, если требуется, цилиндр сцепления), отвечающие требованиям производителей турбин. В зависимости от производительности турбины, в конструкцию гидравлического поворотного механизма могут быть внесены изменения.
Снабжение гидравлических систем рабочей жидкостью
В состав турбинной установки входят гидравлические системы двух типов: контуры охлаждения и смазки работают под низким давлением с высокими значениями расхода в линиях подачи, а системы снабжения рабочей жидкостью, используемые для передачи гидравлической энергии, работают под средним или высоким давлением с низким расходом на подаче. Компания Rexroth зарекомендовала себя как компетентный партнер по разработке систем обоих типов и предлагает как отдельные блоки снабжения, так и варианты исполнения с подключением обеих систем к одному резервуару.
Крупномасштабные электроприводы
С появлением модели IndraDrive ML серия IndraDrive выходит в верхний сегмент мощности: мощность отдельного привода составляет до 500 кВт, а параллельное подключение до восьми устройств позволяет получить до 4 МВт. Эти компактные модульные инверторы — настоящие универсалы: их можно использовать для преобразования энергии, получаемой как от сети энергоснабжения, так и от двигателя. Это позволяет свести к минимуму количество вариантов, упрощает работу и снижает затраты на хранение запасных частей. Кроме того, вы экономите энергию.