Russia

Выберите страну

Russia
 

Сельскохозяйственные и лесные машины

Content
Сельскохозяйственные и лесные машины

Техника Бош Рексрот для сельскохозяйственных и лесных машин

 
 
 
  • Электрогидравлические системные решения для точного земледелия
  • Гидравлические приводы снижают нагрузку на почву и уменьшают расход топлива
  • Повышение уровня производительности и комфорта управления благодаря автоматизации работы трансмиссии

Тищенко Валерий

Руководитель группы продаж сельскохозяйственных и лесных машин.

 

На сегодняшний день на Земле живет около семи миллиардов людей – с растущей тенденцией. По словам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) (состояние на ноябрь 2011) из этого следует, что до 2050 года необходимо повысить производство продуктов питания на 70%. Однако, возможности существенного расширения посевной площади отсутствуют. Поэтому необходим экологичный подход, позволяющий восполнять и использовать имеющиеся ресурсы еще более эффективным образом. Именно для этого нужны современные сельскохозяйственные и лесохозяйственные машины. Бош Рексрот поставит Вам необходимые для этих машин современные приводы движения и экономные гидравлические рабочие системы, а также аппаратурные части и программное обеспечение для электронных систем управления.

Наши специалисты в области сельскохозяйственных и лесных машин совместно с нашими клиентами проектируют и разрабатывают решения приводных систем и систем управлений, идеально согласованных друг с другом. Основой этих решений являются качественные и надежные изделия, такие как, шестеренные и аксиально-поршневые насосы, радиально-поршневые машины, блоки управления и электронные системы управления.

Повышение уровня производительности может быть достигнуто путем точного земледелия, отличительным знаком которого является применение электронного управления. Электрогидравлическое управление навесным устройством (EHR) обеспечивает точную обработку почвы, кроме того, существенно облегчает пользователю обслуживание используемого навесного оборудования.

Бош Рексрот предлагает Вам все системные комплектующие EHR из одних рук, будь то блок управления, регулирующий клапан, панель управления и необходимые датчики. Улучшить комфорт можно не только используя электрогидравлическое управление навесным устройством, но и за счет автоматизации работы трансмиссии и двигателя с помощью бесступенчатого регулирования мощности (CVT). Благодаря этому достигаются улучшенные результаты, снижается расход топлива и повышается уровень производительности. Для данных технологий Бош Рексрот поставляет соответствующие комплектующие и программное обеспечение.

Тенденция к бережной и экологической почвообработке и к повышенному удобству управления соответственно влияют и на требования, предъявляемые к навесному оборудованию, которое должно не только оптимально опускаться на обрабатываемую поверхность вне зависимости от атмосферных условий, но и, прежде всего, являться экономичным и компактным решением, а также быть удобным в управлении. Для этого специалистами Бош Рексрот было разработано управление снятия давления PRC (Pressure Relief Control). Управление PRC может быть применено на передних подъемных устройствах для навесного оборудования всех типов, например, для косилки или оборудования для мульчирования.

Благодаря разработке и производству в местных условиях Бош Рексрот является также партнером и за пределами традиционных рынков, таких как США и Европа. Совместно с нашими заказчиками мы разрабатываем и производим на месте изделия, которые соответствуют требованиям местных региональных рынков.