Russia

Выберите страну

Russia
 

Строительные машины

Строительные машины

Энергоэффективность и экологичность. Системные решения Бош Рексрот для строительных машин

 
 
 
  • Конкретный ответ на требования экологических стандартов, регулирующих выброс вредных веществ в атмосферу, таких как US TIER 4 final и Euro Stage IV
  • Снижение расхода топлива при оптимально отлаженной системной динамике благодаря DHC

Данил Хакимов

Руководитель отдела продаж по производству строительной техники.

 

Экскаватор, колесный погрузчик, дорожная бетоноотделочная машина или бетоносмеситель – все строительные машины должны сочетать в себе максимальную производительную мощность и точность, достичь которые помогут мощные электроприводы и системы управления. Растущие энергозатраты требуют улучшение степени эффективности при одновременном, четком снижении выбросов, и сопровождаются, к тому же, рядом требований региональных рынков. В виду данных требований производители строительных машин могут положиться на наш ноу-хау в области системных решений, основой которого является многолетний опыт в применении и инновационные изделия от Бош Рексрот.

Производители строительных машин найдут у Бош Рексрот конкретные решения в соответствии с экологическими стандартами US TIER 4 final и Euro Stage IV. Одним из важных аспектов, при этом, являются решения по уменьшению габаритов: с помощью наших высокомощных гидравлических системных решений Вы можете снизить номинальную мощность двигателя, например, компактного погрузчика, одновременно не теряя, а возможно даже и повышая, реальную производительную мощность машины. Они позволят Вам повысить степень эффективности всей машины и, в тоже время, снизить выброс вредных веществ, потребление топлива и конструктивный объем машины, и все это, не смотря на более малые размеры приводных электродвигателей.

Основой для успешного уменьшения габаритов являются

высокоэффективные гидравлические системы: так, например, функциональный модуль Hydraulic Fly Wheel (HFW) позволяет аккумулировать не используемую энергию, которая, при необходимости, может быть вновь использована. HFW может быть применен для сглаживания мощности, уменьшения габаритов дизельного двигателя или в качестве функции Boost.

Гидростатический привод вентилятора с электронным управлением Бош Рексрот надежно поддерживает оптимальную рабочую температуру ДВС даже при самых жестких условиях эксплуатации, позволяя, таким образом, снизить расход топлива до 5% и тем самым соблюсти правовые предписания экологических стандартов, таких как TIER 4 final и Euro Stage IV.

Еще один пример: оптимизация взаимодействия дизельных двигателей и гидравлической системы за счет функционального модуля Diesel Hydraulic Control (DHC). Он повышает общую эффективность и поставляет точно требуемое количество энергии. С помощью модуля DHC и других решений от Бош Рексрот производители и пользователи строительных машин могут заметно снизить расход топлива установок и оборудования, не причинив ущерб оптимальной системной динамике.

Наши клиенты во всем мире нуждаются в умных системных решениях, ориентированных на требования соответственного регионального рынка. Мы разрабатываем и производим всемирно именно такие решения, и, таким путем, всегда находимся в близости к производителям строительных машин и понимаем их индивидуальные требования.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бульдозеры

Экскаваторы-погрузчики

Мини-погрузчики