Russia

Выберите страну

Russia
 
Marginal Column

Тяжелое применение

Оптимальная защита от воды, пыли и тепла для привода и управления в гидравлическом контейнере.

Гениальное решение

Готовое к подключению решение Plug & Play для быстрого ввода в эксплуатацию без каких-либо дополнительных инвестиций в строительство.

Именно так

«Высокое качество контейнерного решения Bosch Rexroth убедило наших инженеров не в последнюю очередь благодаря удобной системе дистанционного обслуживания».

Шешадри Кумар, Tata Steel

Bosch Rexroth container

Решено с помощью

  • Контейнера с изолированными двойными перегородками
  • Гидравлическим силовой агрегат с мотором и насосными группами
  • Интегрированной системой противопожарной защиты
Content

Tata Steel: готовые к подключению гидравлические контейнеры со всей технологией привода и управления

Компактные Гидравлические Приводы для Производства Стали

Инновационное решение для индийского сталелитейного гиганта Tata Steel. Специально для машин транспортировки кокса нового сталелитейного завода компания Bosch Rexroth разработала и произвела четыре контейнера со всей гидравлической системой для приводов и органов управления. Контейнеры были максимально оптимизированы и готовы к подключению, решение Plug & Play разработано для быстрого ввода в эксплуатацию. Оно может быть легко интегрировано в существующие системы и не требует каких-либо дополнительных инвестиций в здание.

Tata Steel является крупнейшим производителем стали в Индии и в настоящее время значительно расширяет свои мощности: на территории площадью около 14 квадратных километров в промышленном комплексе Калинганагар (район Одиша) компания строит гигантский сталелитейный завод, который будет производить 6 миллионов тонн стали стали ежегодно после его завершения. С коксохимическим заводом, агломерационным заводом, доменными печами, сталелитейным и горячекатаным станами завод охватывает все основные этапы производства стали. Bosch Rexroth спроектировал и поставил четыре контейнера с гидравликой, используемой для привода и управления машинами транспортировки кокса. Пока горячий кокс передается из печи в закалочную машину, решение Rexroth выполняет дополнительные задачи, такие как открытие дверцы печи, очистка прокладок на дверцах печи и управление движением кокса. Дым и пыль улавливаются специальной системой вытяжки и затем фильтруются.

Разработано и изготовлено в Индии

Четыре встроенных контейнера были изготовлены на индийском заводе Рексрот в Сананде и оптимально подходят для суровых условий работы на площадке в Калинганагаре. Системы спроектированы исключительно на компонентах Rexroth: от гидравлического силового агрегата с группами двигателей и насосов, аккумуляторных стоек, клапанных коллекторов, до электрических распределительных коробок - все обвязано, подсоединено и проверено заранее. Двойные перегородки со специальной изоляцией защищают оборудование от воды, пыли и тепла. Интегрированные системы противопожарной защиты и пожарной сигнализации обеспечивают максимальную пожарную безопасность. Два контейнера успешно работают с 2014 года. Еще два контейнера были введены в эксплуатацию в конце 2015 года.