Russia

Выберите страну

Russia
 

Печатное и обрабатывающее оборудование

Надежный, рентабельный и гибкий процесс печати благодаря Бош Рексрот

- Снижение затрат на инжиниринг и расходов на аппаратную часть

- Повышение скорости и точности

Прессование и обработка
 
 

Преобразование в цифровую форму является одной из важнейших задач для типографий и производителей печатных машин. В динамично развивающемся мире средств массовой информации, а также в связи с возрастающими требованиями к индивидуальной упаковочной печати, особенно важным аспектом является быстрая смена формата. Вместе с тем, по-прежнему существует потребность в повышении производительности и в снижении отходов. Самые инновационные и передовые решения для полиграфической отрасли представлены у Бош Рексрот, лидера всемирного рынка в области автоматизации процессов печати и обработки.

В 90-е года специалистами Бош Рексрот были разработаны первые во всем мире электронный вал для печатных машин и встроенная в привод техника безопасности. На данный день компанией Бош Рексрот было продано свыше 100 000 систем управления движениями Motion Control с более чем 1 000 000 сервоприводами, интегрированными в печатные и упаковочные машины. Система автоматизации от Бош Рексрот предлагает полностью изменяемые, надежные и гибкие решения для любой печатной продукции. Управление со встроенным регулятором совмещения и многочисленными функциями регулирования процесса снижает количество отходов и позволяет реализовать более высокую скорость печати, а также обеспечивает наивысшую точность. Комплексная техника безопасности гарантирует достижение максимальных классов производительности при минимальных затратах. Тем самым производители машин могут упростить процесс инжиниринга и сэкономить расходы на комплектующие аппаратные части.

Благодаря принятию соответствующих мер аппаратные части от Бош Рексрот уже на протяжении более 25 лет доступны в любой точке мира, что является важным вкладом с точки зрения инвестиционной безопасности. При наличии устаревших установок Бош Рексрот с радостью принимает на себя ответственность за проектирование и осуществление мер по проведению восстановления и модернизации. Недавно разработанная автоматическая система мониторинга состояния дополняет обширный пакет сервисных услуг Бош Рексрот для печатных машин. Она использует имеющиеся данные приводной системы и системы управления печатной машины. Эта система динамично анализирует значения и направление изменения параметров процесса и выдает указания о выполнении действий для необходимых мероприятий по обслуживанию и ремонту оборудования, тем самым способствуя повышению срока службы машин и снижению времени простоев.

Бош Рексрот является лидером рынка в области управления движениями Motion Control, сервоприводов, технологий линейных перемещений и гидравлики, вне зависимости от отрасли. Мы с удовольствием проконсультируем и предоставим Вам комплексные решения автоматизации из одних рук. Это важный фактор, так как в печатных машинах используются не только электроприводы и системы управления, но и линейная техника, пневматические и гидравлические системы.