Russia

Выберите страну

Russia
Промышленная техника
 

Безопасность машин

Интеллигентная и рентабельная реализация безопасности машин: надежная согласованность всех комплектующих благодаря комплексной компетентности Бош Рексрот

– Функция обеспечения безопасности «Safety on Board»: От оценки риска до ввода в эксплуатацию и квалификации сотрудников
– Минимальные затраты на разработку и минимальная стоимость жизненного цикла машины
– Максимальный уровень производительности при полном обеспечении безопасности

Безопасность машин
 
 

Одной из самых важных задач промышленного производства машин и оборудования является тема безопасности. Изготовители и пользователи машин должны соблюдать международные и региональные нормативы и действующие стандарты. Так, например, мировой стандарт ISO 13849 играет важную роль в отношении функциональной безопасности, в то время как Европейская Директива по машиностроению 2006/42/EС отвечает за специальные концепты безопасности в отдельных отраслях и областях применения. От точного и успешного соблюдения всех норм и предписаний зависит, будет ли определенная машина допущена на отдельных рынках или нет. Как поставщик всего спектра приводной техники и техники управления Бош Рексрот обязательно подберет подходящее решение под любые требования.

Для простой и эффективной реализации требований по безопасности, предъявленных к Вашим машинам, мы предлагаем Вам функцию «Safety on Board»: концепция этой функции охватывает оценку риска, разработку концепции безопасности, выбор подходящих комплектующих, интеграцию в машину, ее ввод в эксплуатацию, а также обучение Ваших сотрудников. Бош Рексрот отличается комплексной компетентностью. Для нас не имеет значения, идет ли речь об электрике, гидравлике, механике, пневматике, необходимы ли отдельные детали или целые системы – мы всегда поймем Ваши требования и разработаем для Вас подходящее решение по безопасности. Мы создадим для Вас оптимальный симбиоз из компонентов аппаратного обеспечения, решений ПО и сервисных услуг.

Защита персонала и оборудования в соответствии с нормами, однако, не должна препятствовать производству. Только когда техника безопасности не мешает оператору, возможны максимальное проявление производительности и эффективная эксплуатация. У Бош Рексрот функции безопасности уже интегрированы в приводные системы и системы управления, способствуя, тем самым, быстрой и удобной реализации. Интеллигентные модули ПО облегчают параметризацию. Таким образом, можно быстро осуществить ввод машины в эксплуатацию. Причем свободный выбор системы шин гарантирует беспрепятственную коммуникацию новых комплектующих с уже имеющимися. Так наши клиенты извлекают выгоду из оптимального инжиниринга новых установок и, при этом, еще и экономят на затратах на техническое обновление уже имеющегося оборудования. Комплектующие от Бош Рексрот отличаются надежностью и помогут Вам закрепить Ваши инвестиции во время всего срока службы машины.

Специально разработанные и интегрированные решения «Safety on Board» помогут Вам достигнуть оптимального сосуществования человека и машины. И все благодаря способности Бош Рексрот разумно объединить различную технику управления и точно понять, что необходимо для Вашего применения. Страна, в которой будет эксплуатироваться Ваша машина не играет, при этом, никакой роли, потому что Бош Рексрот придерживается международных норм и предписаний, и всегда поддержит Вас при соблюдении местных технических требований.