Russia

Выберите страну

Russia
 

Цепная конвейерная система VarioFlow plus

Content

Конвейер Bosch Rexroth plus - это самый простой в сборке, самый тихиий, гибкий и энергоэффективный конвейейр с пластиковыми цепями. VarioFlow plus - это гибкая, модульная пластиковая цепная конвейерная система, используемая для перемещения упакованных товаров большого объема и других потребительских товаров, таких как упакованные продукты, фармацептические препараты и медицинские товары. Его можно использовать для перемещения продуктов по горизонтали, вертикали наклона или спада, над головой, под полом, вокруг препятствий и на большие расстояния. Поддоны для заготовок могут быть использованы для транспартировки продуктов в тех случаях, когда требуется позиционирование или более высокая точность.

Plastic Chain Conveyor VarioFlow plus Featured Videos

Plastic Chain Conveyor VarioFlow plus Overview

Видео: Обзор Varioflow plus

Видео: Применения Varioflow plus

Видео: Примениня Varioflow plus

Видео: Обучение Varioflow plus (Yamamotoyama)

Видео: Обучение Varioflow plus (Yamamotoyama)

 
 
  • Область применения/рынки

    Область применения:

    Транспартировка упакованных грузов;

    Транспартировка продукта с использованием поддона для заготовки;

    Большой объем транспартировки материала;

    Линия розлива, этикектировавния для персональных продуктов;

    Соединение машин;

    Накопление и буферизация продукта





    Идеально для:

    Автомобильных и станковых деталей;

    Электроники;

    Упаковки продуктов питания;

    Упаковки бумаги;

    Медицинской и фармологической промышленности;

    Оптики;

    Табака

     
  • Основные преимущества:

    Основные преимущества:

    • Оптимизированное использования пространства:
    • Простая сборка - до 40% меньше времени на планирование и сборку ;
    • Больше варинтов монтажа;
    • Оптимизированная обработка продуктов благодаря конкретным типам цепей;
    • Повышенная энергоэхффективность благодаря уменьшенному трению;
    • Снижение износа цепей и увеличение срока службы изделия; Меньше шума - до 10% меньше шума;
    • Бесплатная пробная версия MTpro;
    • Нет трудоемкой работы скользящих поверхностей;
    • Ведущие и кривые колеса могут быть соединены;
    • Легче чистить и поддерживать FDA
     
  • Особенности

    Особенности:

    • Дизайн без заклепок;
    • Несколько вариантов монтажа двигателя;
    • Несколько вариантов цепочки;
    • Новый дизайн цепи, который уменьшает трение и шум;
    • Доступный в нержавеющей стали или алюминии;
    • MTpro Layout and Design Tool - предлагает конструктор макетов, расчеты силы растяжения цепи и поддерживает другие продукты MT / технологии сборки;
    • Стандартная ширина конвейерной цепи составляет от 65мм до 320 мм;
    • Оптимизированные характеристики скольжения для цепей и направляющих;
    • Встроенные дренажные поверхности ;
    • Смазка не требуется;
    • FDA-совместимый
     

Чем мы еще можем Вам помочь?

 
 

Дополнительная информация о пластиковом цепном конвейере VarioFlow plus

Брошюра VarioFlow plus

Пример из практики: Groninger

Сеть ProBuilder

GoTo Focused Delivery Program

Конструкция с пластиковым цепным конвейером VarioFlow plus

Получить программное обеспечение Mtpro Planning

Скачать каталог