Дополнительные компоненты
Фильтры электродвигателей
HMF

Content
  • Ограничение возрастания напряжения значениями, не более1 кВ / мкс
  • Защита изоляции обмотки путем ограничения пикового напряжения максимальным значением 1 000 В
  • Соблюдение повышенных требований к электромагнитной совместимости в результате снижения напряжений помех

Крутые фронты сигналов современных преобразователей в сочетании с длинными кабелями электродвигателя часто ведут к возникновению переходного перенапряжения на клеммах электродвигателя. В результате использования фильтра электродвигателя на выходе преобразователя это перенапряжение уменьшается, а токи утечки в кабелях электродвигателя снижаются.

Сервопривода IndraSize

Подробнее

Документация Rexroth Connection Cables IndraDrive and IndraDyn

Подробнее

Тип Номинальный ток

[A]
Мощность потерь

[Вт]
HMF01.1A-N0K2-D0045 45 120
HMF01.1A-N0K2-D0073 73 160
HMF01.1A-N0K2-D0095 95 190
HMF01.1A-N0K2-D0145 145 220
HMF01.1N-N0K2-M0012 12 25
HMF01.1N-N0K2-M0028 28 50