Компактные электроприводы

Content

Универсальный сверхкомпактный привод

Диапазон мощностей от 100 Вт до 14 кВт

Интерфейсы на базе Ethernet, многопротокольная поддержка

Инновационный мультиэнкодерный интерфейс

Сверх компактная конструкция

IndraDrive Cs предлагает новый интерфейс с многопротокольной поддержкой, который предназначен для соответствия современным требования во все более возрастающей необходимости открытых и гибких разработках.

Доступны протоколы SERCOS III, PROFINET IO, EtherNet/IP и EtherCat. Разнообразие доступных интерфейсов на базе Ethernet обеспечивается универсальной, программно конфигурируемой аппаратной частью. Опционально IndraDrive Cs также может быть оснащен и традиционным промышленным интерфейсом как PROFIBUS. Решение от Rexroth предлагает разработчикам максимум гибкости в коммуникациях с минимальными затратами на инжиниринг.

Эти отличительные возможности в дополнении к новому мультиэнкодерному интерфейсу, поддерживающему все стандартные типы энкодеров, а также дополнительные опциональные расширения делают IndraDrive Cs идеальным выбором для требовательных специализированных приводных применений. МЭК-совместимая система ПЛК и контроллера движения а также технологические функции предопределяют IndraDrive Cs для широкого круга задач.

    HCS01.1E-W0003-A-02 HCS01.1E-W0006-A-02 HCS01.1E-W0009-A-02 HCS01.1E-W0013-A-02 HCS01.1E-W0018-A-02
Рабочие характеристики
Номинальный ток [A] 1,39 2,34 3 4,4 7
Максимальный ток [A] 3,3 6 9 13 18
Напряжение питания [В] 3 x AC 110...230 В
Допустимое отклонение [%] ± 10 %
Частота 50...60 Гц
Допустимое отклонение частоты [Гц] ± 2 Гц
Номинальный входной ток [A] 0,6 1,2 2,3 4,5 9,6
Зависимость мощности от напряжения питания ULN < 400 В Снижение мощности на 1% при падении на 4 В
ULN > 400 В Мощность не увеличивается
Промежуточное звено
Номинальная мощность без дросселя [кВт] 0,15 0,25 0,46 0,8 1,8
Макс. мощность без дросселя [кВт] 0,45 0,75 1,38 2,4 4,8
Частота ШИМ/макс. выходная частота 4 кГц 0 ... 400 Гц
4 кГц 0...800 Гц
8 кГц 0...1200 Гц
12 кГц 0...1600 Гц
Выходное напряжение [В] 3 x AC 0...230 В
Емкость промежуточного звена [мФ] 0,44 0,78 1,2
Напряжение промежуточного звена [В] Напряжение питания x 1.41
Тормозной модуль / сопротивление
Энергия рассеивания Энергия рассеивания [кВт•с] 0,4
Длительная мощность торможения [кВт] 0,02 0,03 0,15
Макс. мощность торможения [кВт] 1,68 25,8 2,24
Напряжение управления
Напряжение питания цепей управления Внешнее 24В ± 5 %
Потребляемая мощность без секции управления и без тормоза двигателя [Вт] 27 28 34
Защитное исполнение
Степень защитного исполнения   IP20
Степень загрязнения   2
Тип охлаждения   Воздушное охлаждение
Вес
Масса [кг] 0,72 0,72 1,7 1,7 4,22
 

Все данные расчитатны для номинального рабочего напряжения 3 AC 400 В и частоты переключения 4кГц


  HCS01.1E-W0003 HCS01.1E-W0006 HCS01.1E-W0009 HCS01.1E-W0013 HCS01.1E-W0018-A-02
Габаритные размеры
Высота H [мм] 215 268
Ширина B [мм] 50 70
Глубина T [мм] 196
 
  HCS01.1E-W0005 HCS01.1E-W0008-A-03 HCS01.1E-W0018-A-03 HCS01.1E-W0028-A-03 HCS01.1E-W0054-A-03
Габаритные размеры
Высота H [мм] 215 268
Ширина B [мм] 50 70 130
Глубина T [мм] 196