BASIC ANALOG

Content

С данной секцией управления вы можете использовать многие преимущества цифровой приводной техники с системами управления, имеющими обычный аналоговый интерфейс ±10 В. Кроме того, для Вас открывается возможность в любой момент дополнить систему управления другими коммуникационными интерфейсами путем замены секции управления с сохранением конструкции.

Задание скорости вращения осуществляется через аналоговый вход. Такими сигналами, как, например, «Разрешение» или «Останов привода» система управления и привод обмениваются через цифровые входы и выходы. Эмуляция датчика внутри привода осуществляет подготовку фактических значений позиции для системы управления. При этом Вы можете выбирать между простым сигналом инкрементального датчика и форматом SSI.

Интерфейс, необходимый для присоединения электродвигателей IndraDyn или дополнительных стандартных датчиков, например Hiperface уже встроен в эту секцию управления.

  OpenLoop
IndraDrive Секции управления
Интерфейс управления
Аналоговый интерфейс  
Конфигурация
Опция 1 Энкодерный интерфейс
Опция с функцией обеспечения безопасности  
Энкодерные интерфейсы
IndraDyn двигатели MSK, MKE, MAD and MAF, Hiperface®, 1 VSS и 5 В TTL  
Опции для обеспечения безопасности согласно стандарту EN 13849-1 и EN 62061
Блокировка непреднамеренного повторного запуска (категория 3 PL e/SIL 3)  
Расширение
Эмуляция энкодера  
Панель управления
Стандартная  
Время цикла
Контура регулятора тока [мкс] 125
Контура регулятора скорости [мкс] 250
Контура регулятора положения [мкс] 500
Частота ШИМ
4 кГц
Входы/выходы
Цифровые входы   5
Аналоговые входы   4
Аналоговые выходы   2
Релейные выходы   1
Интерфейсы
RS232  
Параметры напряжения питания управляющих цепей
Напряжения питания управляющих цепей   24 В пост. тока
Потребляемая мощность без опций [Вт] 8
 

● Стандартное исполнение

○ Опционально