Single-axis
BASIC OPEN LOOP

Content

Данная секция управления предназначена специально для использования с частотными преобразователями без датчика положения. Задание скорости вращения осуществляется через аналоговые или цифровые входы. Сообщения о состоянии и диагностические сообщения выдаются через цифровые выходы или релейные контакты без потенциала. Для ввода в эксплуатацию рекомендуется использовать ПК с инжиниринговым инструментом IndraWorks компании Rexroth.

  OpenLoop
IndraDrive Секции управления
Интерфейс управления
Аналоговый/цифровой для режима Open-Loop  
Панель управления
Стандартная  
Время цикла
Контура регулятора тока [мкс] 125
Контура регулятора скорости [мкс] 250
Контура регулятора положения [мкс] 500
Частота ШИМ
4 кГц
Входы/выходы
Цифровые входы   8
Аналоговые входы   2
Аналоговые выходы   2
Релейные выходы   3
Интерфейсы
RS232  
Параметры напряжения питания управляющих цепей
Напряжения питания управляющих цепей   24 В пост. тока
Потребляемая мощность без опций [Вт] 7,5
 

● Стандартное исполнение

○ Опционально