Russia

Выберите страну

Russia
 

Дополнительные компоненты
Дополнительные емкости
HLC

Content

Дополнительные емкости улучшают энергетический баланс в тех случаях, когда циклы обработки быстро следуют друг за другом, например, валковая подача или установки для поперечной резки. При присоединении к промежуточному контуру дополнительная емкость действует в качестве промежуточного накопителя энергии, и снижая нагрузку на тормозной резистор, уменьшает тепловые потерь в электрошкаф. При исчезновении напряжения сети накопленная энергия позволяет выполнить контролируемое движение обратного хода. В зуборезных станках, например, это обеспечивает защиту детали и инструмента.

Сервопривода IndraSize

Подробнее

Документация Rexroth Connection Cables IndraDrive and IndraDyn

Подробнее

Тип Энергия рассеивания

[kWs]
Емкость

[mF]
HLC01.1C-01M0-A-007-NNNN 12 1
HLC01.1C-02M4-A-007-NNNN 24 2,4
HLC01.1D-05M0-A-007-NNNN 13 5