Russia

Выберите страну

Russia
 

Дополнительные компоненты
Тормозные сопротивления
HLR

Content

Для использования преобразователей HCS03 в генераторном режиме можно выбирать тормозные сопротивления в особом компактном исполнении для различной потребляемой мощности. Тормозной резистор устанавливается непосредственно над преобразователем. Такое размещение экономит место и упрощает электромонтаж. Одновременно поток воздуха, выходящий из преобразователя, обеспечивает эффективное охлаждение. Надежное исполнение элементов резистора вместе с высокой электрической прочностью обеспечивают возможность выдерживать большие нагрузки импульсного характера. Используемые элементы резистора изготовлены из негорючих материалов и защищены герметичным кожухом от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Сервопривода IndraSize

Подробнее

Документация Rexroth Connection Cables IndraDrive and IndraDyn

Подробнее

Тип Энергия рассеивания

[kWs]
Мощность торможения Сопротивление

Ом
продолжительная
[кВт]
Макс.
[кВт]
tвкл
[с]
tцикла
[с]
HLR01.1N-01K6-N18R0 109 1,6 34 3,3 120 20
HLR01.1N-01K8-N40R0 72 1,8 18 4 120 43
HLR01.1N-02K0-N15R0 137 2 40 3,4 120 16,7
HLR01.1N-02K4-N28R0 100,8 2,4 26 3,88 120 30
HLR01.1N-03K5-N16R0 180 3,5 40 4,5 120 18,8
HLR01.1N-03K5-N19R0 252 31 8 120 21,3
HLR01.1N-03K8-N40R0 300 3,8 18 16,67 120 43
HLR01.1N-0300-N17R5 37 0,3 37 1 120 20,5
HLR01.1N-04K5-N07R4 246 4,5 81 3 120 8,3
HLR01.1N-04K5-N18R0 432 33 13 120 20,2
HLR01.1N-0470-N11R7 56 0,47 56 1 120 13,7
HLR01.1N-05K0-N15R0 360 5 40 9 120 16,9
HLR01.1N-05K5-N28R0 420 5,5 26 16,16 120 30
HLR01.1N-06K5-N06R1 356 6,5 98 3,6 120 7
HLR01.1N-06K5-N18R0 686 33 21 120 20,2
HLR01.1N-07K0-N14R0 672 7 43 16 120 15,7
HLR01.1N-0780-N07R0 93 0,78 93 1 120 8,2
HLR01.1N-08K0-N06R0 660 8 105 6,3 120 7,06
HLR01.1N-08K5-N08R0 612 8,5 75 8,2 120 9
HLR01.1N-09K5-N13R0 1003 9,5 46 22 120 14,6
HLR01.1N-1K08-N05R0 130 1,08 130 1 120 5,8
HLR01.1N-10K0-N18R0 1080 10 33 32 120 20,2
HLR01.1N-11K0-N07R3 1056 11 82 13 120 8,2
HLR01.1N-12K5-N05R5 900 12,5 109 8,3 120 6
HLR01.1N-14K5-N13R0 1566 14,5 4 34 120 14,6
HLR01.1N-15K0-N08R1 1584 15 74 21 120 9,1
HLR01.1N-17K0-N05R1 1632 17 117 14 120 6
HLR01.1N-23K0-N05R5 2429 23 109 22 120
HLR01.1N-24K0-N07R2 2592 24 83 31 120 8,1
HLR01.1N-36K0-N05R4 3888 36 111 35 120 6