Russia

Выберите страну

Russia
 

Одноосевая
BASIC SERCOS

Content

Только с интерфейсом SERCOS 2 Вы можете полностью использовать все преимущества цифровой приводной техники. Отличительной чертой интерфейса SERCOS 2 является исключительно короткое время цикла, с которым осуществляется передача всех заданных и фактических значений между системой управления и блоками регулирования. В сочетании с точной синхронизацией всех приводов этот интерфейс обеспечивает максимально высокую динамику и точность. Передача сигналов через оптоволоконные кабели гарантирует надежный обмен данными при минимальных затратах на электромонтаж.

Для присоединения электродвигателей IndraDyn или дополнительных стандартных датчиков, например, Hiperface, в этом исполнении уже имеется необходимый интерфейс. При использовании инжинирингового инструмента IndraWorks ввод в эксплуатацию удобно выполнять через сервисный канал SERCOS или через последовательный интерфейс RS232.

  OpenLoop
IndraDrive Секции управления
Интерфейс управления
Sercos II  
Конфигурация
Опция 1 Энкодерный интерфейс
Опция с функцией обеспечения безопасности  
Энкодерные интерфейсы
IndraDyn двигатели MSK, MKE, MAD and MAF, Hiperface®, 1 VSS и 5 В TTL  
Опции для обеспечения безопасности согласно стандарту EN 13849-1 и EN 62061
Блокировка непреднамеренного повторного запуска (категория 3 PL e/SIL 3)  
Панель управления    
Стандартная  
Время цикла
Контура регулятора тока [мкс] 125
Контура регулятора скорости [мкс] 250
Контура регулятора положения [мкс] 500
Частота ШИМ
4 кГц
Входы/выходы
Цифровые входы   5
Аналоговые входы   1
Аналоговые выходы   3
Релейные выходы   1
Интерфейсы
RS232  
Параметры напряжения питания управляющих цепей
Напряжения питания управляющих цепей   24 В пост. тока
Потребляемая мощность без опций [Вт] 7.5
 

● Стандартное исполнение

○ Опционально