Russia

Выберите страну

Russia
 

Секции управления
Двухосевая
BASIC UNIVERSAL

Content

Много приводов и ограниченное пространство для встраивания – это типичные требования, которые можно сверхэкономично и компетентно выполнить, используя двухосевой вариант BASIC UNIVERSAL. Мы реализовали все функции для двух цифровых осей в одной секции управления с большой экономией места. Преимущество: можно установить много приводов в небольшом пространстве и таким образом уменьшить объем электрошкафа. С помощью сертифицированных функций обеспечения безопасности, соответствующих стандарту EN 954-1, категория 3, можно эффективно защитить оператора и машину. Для этого разнообразные функции безопасности, например, «Безопасный останов» или «Безопасное перемещение» мы интегрировали непосредственно в привод. Это повышает надежность, позволяет отказаться от дополнительных внешних контролирующих устройств и снижает до минимума затраты на монтаж.

Определяя тип интерфейса управления, можно выбрать SERCOS 2 - интерфейс, PROFIBUS, SERCOS III и PROFINET IO, EtherNet/IP, EtherCat. Для адаптации к индивидуальному случаю применения IndraDrive предлагает дополнительные опции для присоединения различных систем датчиков, расширения аналоговых входов/выходов или для выдачи сигналов эмуляции датчика. При использовании двухосевой секции управления параметры привода, относящиеся к обеим осям, могут быть сохранены в памяти дополнительной мультимедийной карты ММС. Для ввода в эксплуатацию рекомендуется использовать ПК с инжиниринговым инструментом IndraWorks от компании Rexroth.

  OpenLoop
IndraDrive Секции управления
Интерфейс управления
PROFIBUS  
Sercos II  
Sercos III  
Multi-Ethernet  
Конфигурация
Опция 1 Энкодерный интерфейс
Опция 2 Дополнительный интерфейс 1
Опция с функцией обеспечения безопасности  
Слот для MultiMediaCard  
Энкодерные интерфейсы
IndraDyn двигатели MSK, MKE, MAD and MAF, Hiperface®, 1 VSS и 5 В TTL  
MHD и MKD двигатели  
EnDat 2.1, 1 Vpp и 5 V TTL  
Опции для обеспечения безопасности согласно стандарту EN 13849-1 и EN 62061
Безопасное снятие момента (категория 3 PL e/SIL 3)  
Безопасное движение (category 3 PL d/SIL 2)  
Расширения
Encoder emulation  
Аналоговые входы/выходы (расширения)  
Програмный модуль
MultiMediaCard  
Панель управления
Стандартная  
Время цикла
Контура регулятора тока [мкс] 125
Контура регулятора скорости [мкс] 250
Контура регулятора положения [мкс] 500
Частота ШИМ
4 кГц
Входы/выходы
Цифровые входы   18
Цифровые входы применимые для контактного датчика   2
Цифровые входы/выходы (любое применение)   4
Аналоговые входы   1
Аналоговые выходы   2
Релейные выходы   1
Интерфейсы
RS232  
Параметры напряжения питания управляющих цепей
Напряжения питания управляющих цепей   24 В пост. тока
Потребляемая мощность без опций [Вт] 7.5
 

● Стандартное исполнение

○ Опционально