Russia

Выберите страну

Russia
 

Системы управления

Content

Масштабируемая производительность и функциональность

Масштабируемая производительность и функциональность

  • Индивидуальные решения для любых задач: от стандартных до сложных случаев применения
  • Встроенная логика управления движением с инновационными технологическими функциями
  • Открытые интерфейсы для международного использования
  • Сертифицированные функции обеспечения безопасности

Мы можем предложить секцию управления, соответствующую именно вашему случаю применения: от стандартных и до самых сложных устройств. Встроенная логика управления движением, многочисленные технологические функции, сертифицированные функции обеспечения безопасности и стандартные интерфейсы обеспечивают выполнение любых требований.

Секции управления BASIC – масштабируемый стандарт

Эти секции управления являются наиболее экономичным решением для всех стандартных вариантов применения с умеренными требованиями к качественному регулированию и гибкости интерфейсов. В версии BASIC уже имеется стандартный интерфейс для датчиков электродвигателей IndraDyn. В исполнении BASIC UNIVERSAL есть свободное разъемы для установки дополнительных опциональных расширений.

Секции управления ADVANCED – максимальная свобода и эффективность

Эти секции управления соответствуют самым высоким требованиям к качеству регулирования. Вы можете реализовать практически любые варианты, использую широкий спектр коммуникационных интерфейсов и датчиков, а также аналоговые или цифровые входы и выходы.

BASIC OPEN LOOP

BASIC ANALOG

BASIC PROFIBUS

BASIC SERCOS

 
 

BASIC UNIVERSAL

BASIC UNIVERSAL DOUBLE AXIS

ADVANCED