Russia

Выберите страну

Russia
 

IndraDrive ML – Электропривод мощностью до 4 МВт

Content

Новая серия IndraDrive ML расширяет линейку IndraDrive в верхнем диапазоне мощностей: отдельным устройством до 500 кВт, подключенные параллельно до 8 устройств до 4 МВт. Эти компактные, модульные преобразователи являются поистине универсальными – они могут быть как преобразователем так и инвертором. Это сокращает номенклатуру, упрощает применение и снижает ваши затраты. И одновременно с этим вы экономите на энергопотреблении.

Мегаватный универсальный привод

Преимущества благодаря специальным возможностям устройств:

  • Модульные универсальные инверторы для многоосевых применений: минимизирует типы устройств, упрощает применение, снижает затраты на хранение;
  • Оптимизированное к применению энергосбережение: гибко подстраивается для каждой задачи, снижает энергопотребление и разгружает сеть;
  • Высокая удельная мощность: компактный размер экономит установочное пространство;
  • Малый объем охладителя при его высокой температуре: позволяет использовать компактный теплообменник и эффективная рекуперацией тепла.

Полезная информация:

Key technical data:

  • 8 типоразмеров устройств в диапазоне от 110 до 500 кВт;
  • Выходная мощность до 4 МВт при параллельном подключении;
  • Напряжение питания: 3 AC 380‒500 В/50‒60 Гц/TN, TT и IT сети;
  • Типы охлаждения: жидкостное охлаждение, воздушное охлаждение;
  • 1.5-кратная перегрузка в течении 60 с.