Russia

Выберите страну

Russia
 

Модульная система
IndraDrive M

Content
  • Одноосевые инверторы с максимальным током от 20 A до 350 A
  • Двухосевые инверторы с максимальным током от 12 A до 36 A
  • Компактная конструкция для многоосевых применений
  • Возможна организация питания от блока питания или преобразователя
  • Обмен энергией через общую шину постоянного тока

Многоосевое исполнение с блоком питания и инверторами

Применение в многоосевых установках является доминирующим для модульной системы IndraDrive M. Блоки питания представляют необходимое напряжение промежуточного контура для инверторов. Компактные 1-или 2- осевые инверторы и блоки питания со встроенными компонентами для присоединения к сети обеспечивают особенно компактные решения для больших групп осей. Наибольший выход энергии можно получить при использовании блоков питания с возможностью рекуперации. Кроме рекуперации энергии в сеть в генераторном режиме работы приводов, эти устройства отличаются наличием регулируемого промежуточного контура.

Используя комбинацию преобразователей IndraDrive C и модульных инверторов IndraDrive M, можно особенно экономично реализовать проекты для небольших групп осей. Преобразователь для первой оси одновременно питает инверторы других осей. Для этого следует выбирать преобразователь с достаточным резервом мощности, чтобы он мог обеспечить питанием инверторы меньшего размера.

Одноосевые инверторы HMS

Двухосевые инверторы HMD

Блоки питания HMV

 

Cервопривода IndraSize

Техническая документация

Загрузки и CAD