Баллонный аккумулятор HAB

▶Номинальный объем от 1 ... 50 литров

▶Серия изделия 4X

▶Максимальное рабочее давление 350 бар

▶Гидроаккумуляторы согласно директиве 97/23/СЕ "Оборудование под давлением"

▶Материал баллона для различного применения

▶Примеры применения: аккумулирование энергии в установках с повторно-кратковременным режимом работы, запас энергии на случай аварии, компенсация потерь от утечки, амортизация ударов и гашение вибрации.

Описание изделия

Балонные аккумуляторы используются в гидросистемах для накопления энергии, гашения пульсаций, а также компенсации утечек масла или компенсации объема. Они состоят из выдерживающего повышенное давление бесшовного сосуда (высокопрочная сталь), внутреннее пространство которого разделено упругим баллоном на одну часть, заполненную газом, и другую часть, заполненную жидкостью. При повышении рабочего давления рабочая жидкость направляется в аккумулятор и сжимает газ в баллоне, пока давление газа не уравновесит давление жидкости. При падении рабочего давления газ снова расширяется и питает гидросистему рабочей жидкостью.

 
Номинальный объем   Л 1
2,5 4 6
Эффективный объем газа   Л 1 2,4 3,7 5,9
Расход qV max л/мин 240 600 600 600
Рабочее давление pmax бар 350 350 350 350
Номинальный объем   Л 10 20 35 50
Эффективный объем газа   Л 9,2 18,1 33,4 48,7
Расход qVmax л/мин 900 900 900 900
Рабочее давление p max бар 330 330 330 330