Мембранный аккумулятор HAD

▶Номинальный объем от 0,075 до 3,5 литров

▶Серия изделия 1X и 2X

▶Максимальное рабочее давление 350 бар

▶Гидроаккумуляторы согласно директиве 97/23/СЕ "Оборудование под давлением"

▶Материал мембраны для различного применения

▶Примеры применения: аккумулирование энергии в установках с повторно-кратковременным режимом работы, запас энергии на случай аварии, компенсация потерь от утечки, амортизация ударов и гашение вибрации.

Описание изделия

Мембранные аккумуляторы используются в гидросистемах для накопления энергии, гашения пульсаций, а также компенсации утечек масла или компенсации объема. Они состоят из выдерживающего повышенное давление сосуда (высокопрочная сталь), внутреннее пространство которого разделено упругой мембраной на одну часть, заполненную газом, и другую часть, заполненную жидкостью. При повышении рабочего давления рабочая жидкость направляется в аккумулятор и сжимает газ, пока давление газа не уравновесит давление жидкости. При падении рабочего давления газ снова расширяется и питает гидросистему рабочей жидкостью.

 
Номинальный объем   Л 0,075
0,16 0,35 0,5 0,7
Эффективный объем газа   Л 0,075 0,16 0,32 0,48 0,75
Расход qV max л/мин 10 10 40 40 40
Рабочее давление pmax бар 250 250 210 250 350
Номинальный объем   Л 1 1,4 2 2,8 3,5
Эффективный объем газа   Л 1 1,4 1,95 2,7 3,5
Расход qVmax л/мин 40 40 60 60 60
Рабочее давление p max бар 200 350 350 350 350