Гидроцилиндр со стяжными шпильками в соответствии с CNOMO

Дифференциальный цилиндр HVBS

▶Номинальное давление 200 бар

▶Ø поршня от 25 до 125 мм

▶Ø штока поршня от 16 до 70 мм

▶Максимальная длина хода 160 дюймов

Конструктивный ряд     HVBS
Номинальное давление pnom бар 200
Поршень Ø   мм 25...125
Поршневой шток Ø   мм 16...70
Виды крепления     4
Макс. длина хода   мм 160
Макс. скорость хода   м/с 0,2