Цилиндр с круглым корпусом

CD – Дифференциальный цилиндр CDH2...XC

▶Серия изделия 3X

▶Номинальное давление 250 бар

▶Ø поршня от 40 до 320 мм

▶Ø штока поршня от 25 до 220 мм

▶Максимальная длина хода 6 000 мм

Конструктивный ряд     CDH2...XC
Группа устройств и категория в соответствии с Директивой ЕС 94/9/EС     II 2G, II 2D
Тип взрывозащиты для II.G   c T4
Тип взрывозащиты для II.D   c T4
Номинальное давление pnom бар 250
Поршень Ø   мм 40...320
Поршневой шток Ø   мм 25...220
Виды крепления     6
Макс. длина хода   мм 6000
Макс. скорость хода   м/с 0,31

Диапазон окружающих температур
ϑ °C -20...80