Цилиндр с круглым корпусом

CD – Дифференциальный цилиндр CDL2

▶Серия изделия 1Х

▶Номинальное давление 160/250 бар

▶Ø поршня от 25 до 200 мм

▶Ø штока поршня от 14 до 125 мм

▶Максимальная длина хода 3 000 мм

Конструктивный ряд       L2
Номинальное давление pnom бар 160 250
Поршень Ø   мм 25...125 40...200
Поршневой шток Ø   мм 14...70 25...125
Виды крепления     4 4
Макс. длина хода   мм 2300 3000
Макс. скорость хода   м/с 0,5 0,5