Russia

Выберите страну

Russia
 

Гидроцилиндр со стяжными шпильками

CS – Дифференциальный цилиндр с системой измерения хода CST3

▶Серия изделия 2X

▶Номинальное давление 160 бар

▶Ø поршня от 40 до 200 мм

▶Ø штока поршня от 28 до 140 мм

▶Максимальная длина хода 2 700 мм

Конструктивный ряд     T3
Номинальное давление pnom бар 160
Поршень Ø   мм 40...200
Поршневой шток Ø   мм 28...140
Виды крепления     5
Макс. длина хода   мм 2700
Макс. скорость хода   м/с 0,5