Гидравлические системы фильтрации

  • Pure Power Filter Media

    Фильтры и фильтроэлементы

    Программа фильтрации для промышленной и мобильной гидравлики.
    Степень фильтрации
    от 1 мкм до 800 мкм

  • следующая страница

    Pure Power

    Глубинный фильтр последнего поколения
    PURE POWER с трехслойной фильтрацией и увеличенной грязеемкостью

  • следующая страница

    Оборудование для обслуживания масла

    Оборудование для мониторинга и обслуживания гидравлической жидкости позволяет сохранить ресурс рабочей жидкости

Content

Улучшенная фильтрация – это способность удерживать
микрочастицы загрязнений на 50 % эффективней

Используйте всю мощь инноваций Bosch Rexroth в системах гидравлической фильтрации: последнее поколение фильтрующих элементов Pure Power – это еще один шаг на пути к эффективности и практичности технологий очистки жидкости.
Усовершенствованная 6-слойная конструкция и новые фильтрующие материалы позволяют фильтрам Pure Power
на 50 % эффективней справляться с загрязняющими частицами.
В результате:
□ Увеличен срок службы фильтра
□ Улучшена фильтрация жидкости
□ Снижены затраты на техническое обслуживание
□ Сокращены интервалы замены фильтрующих элементов

 
 

Усовершенствованная система защиты и повышенная производительность

 

Согласно статистическим данным, 80% всех сбоев гидравлических систем происходят из-за загрязнения жидкости. Bosch Rexroth разработал фильтрующий элемент Pure Power таким образом, чтобы свести загрязнение жидкости к минимуму. Сочетая в себе запатентованную 6-слойную конструкцию и революционный материал на основе микростекловолокна,
Pure Power улучшает процесс очистки жидкости
за счет следующих основных особенностей:

 
 

1. Высокий коэффициент фильтрации
значение ß-коэффициента нового фильтрующего материала находится на уровне в 1000 единиц
2. Повышенная способность удерживать грязь
интервал замены фильтра, а также их периодичность, сокращены
3. Новый электропроводящий слой
снижает статический заряд в беззольных маслах, способствуя предотвращению возникновения кратковременных вспышек масла и защищая фильтрующий материал

 

Улучшенный процесс фильтрации снижает затраты на обслуживание гидравлической системы

Выбирая фильтрующие материалы Rexroth Pure Power, вы инвестируете в технологию фильтрации, повышающую производительность на протяжении всего жизненного цикла вашей гидравлической системы, тем самым снижаете совокупную стоимость владения за счет:

 
 

Сокращения интервалов замены
2 фильтрующих элемента вместо 3, что говорит о снижении трудовых и материальных затрат
Более надежной фильтрации
высокий коэффициент фильтрации ß и антистатический слой повышают эффективность фильтра и предотвращают преждевременный износ гидравлического оборудования.


 

Контакты

Вы можете связаться с нашими специалистами по фильтрации напрямую.

Отдел фильтрации

Телефон: +7(495) 560 96 56

Отдел фильтрации