Аксиально-поршневые гидромоторы

Аксиально-поршневые нерегулируемые двигатели A4FM

▶Конструктивный ряд 1 и 3

▶Типоразмер 22...500

▶Номинальное давление до 400 бар

▶Максимальное давление до 450 бар

▶Открытый и закрытый контур

Типоразмер     22 28 40 56 71 125 250 500
Номинальное давление p N бар 400 400 400 400 350 350 350 350
Максимальное давление p max бар 450 450 450 450 400 400 400 400
Рабочий объем V g см^3 22 28 40 56 71 125 252 500
Частота вращения n max мин^-1 4250 4250 4000 3600 3200 2600 220 180
Потребляемый расход
q V max
л/мин
93 119 160 202 227 325 560 900
Крутящий момент Δ p = 400 бар T Нм 140 178 255 356        
Крутящий момент Δ p = 350 бар
Нм         395 696 1391 2783
Масса (приблизительно) m кг 11 11 15 21 34 61 120 260