Russia

Выберите страну

Russia
 

Аксиально-поршневые гидромоторы

Аксиально-поршневые регулируемые двигатели A6VM/63

▶Конструктивный ряд 6

▶Типоразмер 28...1000

▶Номинальное давление до 400 бар

▶Максимальное давление до 450 бар

▶Открытый и закрытый контур

Типоразмер       28 55 80 107 140 160
Номинальное давление   p N бар 400 400 400 400 400 400
Максимальное давление   p max бар 450 450 450 450 450 450
Рабочий объем   V g max см^3 28,1 54,8 80 107 140 160
Частота вращения при V g max n max мин^-1 5550 4450 3900 3550 3250 3100
Частота вращения при V g< V g max n max мин–1
8750 7000 6150 5600 5150 4900
Потребляемый расход при n max
q V max
л/мин
156 344 312 380 455 496
Крутящий момент Δ p = 400 бар T Нм 179 349 509 681 891 1019
Масса (приблизительно)   m кг 16 26 34 47 60 64
 
 
Типоразмер       200 250 355 500 1000
Номинальное давление   p N бар 400 350 350 350 350
Максимальное давление   p max бар 450 400 400 400 400
Рабочий объем   V g max см^3 200 250 355 500 1000
Частота вращения при V g max n max мин^-1 2900 2700 2240 2000 1600
Частота вращения при V g< V g max n max мин–1
4600 3600 2950 2650 1600
Потребляемый расход при n max
q V max
л/мин
580 675 795 1000 1600
Крутящий момент Δ p = 350 бар T Нм   1391 1978 2785 5571
Крутящий момент Δ p = 400 бар T Нм 1273        
Масса (приблизительно)   m кг 80 90 170 210 430