Аксиально-поршневые гидромоторы

Аксиально-поршневые регулируемые двигатели A6VM/71

▶Конструктивный ряд 71

▶Типоразмер 60...280

▶Номинальное давление 450 бар

▶Максимальное давление 500 бар

▶Открытый и закрытый контур

Типоразмер       60 85 115 150 170 215 280
Номинальное давление   p N бар 450 450 450 450 450 450 450
Максимальное давление   p max бар 500 500 500 500 500 500 500
Рабочий объем   V g max см^3 62 85,2 115,6 152,1 171,8 216,5 280,1
Частота вращения при V g max n max мин^-1 4450 3900 3550 3250 3100 2900 2500
Частота вращения при V g< V g max n max мин–1
7200 6800 6150 5600 4900 4600 4000
Потребляемый расход при n max
q V max
л/мин
276 332 410 494 533 628 700
Масса (приблизительно)   m кг 28 36 46 61 62 78 101