Шестеренные гидромоторы с внешним зацеплением AZMG

Шестеренные гидромоторы с внешним зацеплением AZMG

▶ Серия изделия 1X

▶ Типоразмер 22...45

▶ Рабочий объем от 22,5 до 45 см³/об

▶ с высокими характеристиками

Типоразмер     22 28 32 45
Рабочий объем Vg
cm³ 22,5 28 32 45
Давление при длительной работе макс. p1 бар 180 200 180 180
Пусковое давление макс. p3 бар 210 230 210 210
Макс. скорость вращения при p1 n мин^-1
3000 3000 2800 2600
Мин. скорость вращения n мин^-1 500 500 500 500