Радиально-поршневые гидромоторы Hägglunds CA

Радиально-поршневые гидромоторы Hägglunds CA

▶ Типоразмер 50...210

▶ Рабочий объем от 1 256 до 13 200 см³/об

▶ Удельный крутящий момент 20...210 Нм/бар

▶ Номинальная скорость вращения 85...400 об/мин

▶ Максимальное рабочее давление 350 бар

Тип

          CA 50
Типоразмер     20 25 32 40 50
Рабочий объем V g cm³ 1256 1570 2010 2512 3140
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 400 400 400 350 280
Удельный крутящий момент T S Нм 20 25 32 40 50
 
 
Тип

        CA 70
Типоразмер     40 50 60 70
Рабочий объем V g cm³ 2512 3140 3771 4400
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 400 320 275 240
Удельный крутящий момент T S Нм 40 50 60 70
 
Тип

          CA 100
Типоразмер     40 50 64 80 100
Рабочий объем V g cm³ 2512 3140 4020 5024 6280
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 400 400 390 310 270
Удельный крутящий момент T S Нм 40 50 64 80 100
 
 
Тип

        CA 140
Типоразмер     80 100 120 140
Рабочий объем V g cm³ 5024 6280 7543 8800
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 340 275 245 220
Удельный крутящий момент T S Нм 80 100 120 140
 
Тип

      CA 210
Типоразмер     160 180 210
Рабочий объем V g cm³ 10051 11314 13200
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 150 135 115
Удельный крутящий момент T S Нм 160 180 210