Russia

Выберите страну

Russia
 

Регулируемые насосы A10VSNO

Регулируемые насосы A10VSO/32

▶ Конструктивный ряд 32

▶ Типоразмер 63

▶ Номинальное давление 210 бар

▶ Максимальное давление 250 бар

▶ Открытый контур

Типоразмер       63
Номинальное давление   p N
бар
210
Максимальное давление   p max бар
250
Встроенный   V g max
см3 63
Частота вращения Mакс. скорость вращения n max мин–1
1800
Расход при n nom qV л/мин
113
Мощность Δp = 210 bar P max кВт 39
Крутящий момент Δp = 210 bar T max Нм 210
Масса (приблизительно)   m кг 30