Russia

Выберите страну

Russia
 

Регулируемые насосы A10VSO/31

Регулируемые насосы A10VSO/31

▶ Конструктивный ряд 31

▶ Типоразмер 18...140

▶ Номинальное давление 280 бар

▶ Максимальное давление 350 бар

▶ Открытый контур

Типоразмер       18 28 45 71 100 140
Номинальное давление   p N
бар
280 280 280 280 280 280
Максимальное давление   p max бар
350 350 350 350 350 350
Встроенный   V g max
см3 18 28 45 71 100 140
Частота вращения Mакс. скорость вращения n max мин–1
3300 3000 2600 2200 2000 1800
Расход при n nom qV л/мин
59 84 117 156 200 252
Мощность Δp = 280 bar P max кВт 30 39 55 73 93 118
Крутящий момент Δp = 280 bar T max Нм 80 125 200 316 445 623
Масса (приблизительно)   m кг 12 15 21 33 45 60