Регулируемые насосы A10V(S)O/5

Регулируемые насосы A4VSO

▶ Конструктивный ряд 52, 53

▶ Типоразмер 10...100

▶ Номинальное давление 250 бар

▶ Максимальное давление 315 бар

▶ Открытый контур

Типоразмер       10 18 28 45 63 85 100
Номинальное давление   p N
бар
250 250 250 250 250 250 250
Максимальное давление   p max бар
315 315 315 315 315 315 315
Встроенный   V g max
см3 10.5 18 28 45 63 85 100
Частота вращения Mакс. скорость вращения n max мин–1
3600 3300 3000 2600 2600 2500 2300
Расход при n nom qV л/мин
37 59 84 117 163 212 230
Мощность Δp = 250 bar P max кВт 16 25 35 49 68 89 96
Крутящий момент Δp = 250 bar T max Нм 42 71 111 179 250 338 398
Масса (приблизительно)   m кг 8 11.5 14 18 22 34 34