Регулируемые насосы A1VO

Регулируемые насосы A1VO

▶ Конструктивный ряд 10

▶ Типоразмеры 18, 35

▶ Номинальное давление 250 бар

▶ Максимальное давление 280 бар

▶ Открытый контур

Типоразмер       18 35
Номинальное давление   p N
бар
250 250
Максимальное давление   p max бар
280 280
Встроенный   V g max
см3 18 35
Частота вращения Mакс. скорость вращения n max мин–1
3300 3000
Расход при n nom qV л/мин
59 105
Мощность Δp = 250 bar P max кВт 25 44
Крутящий момент Δp = 250 bar T max Нм 72 139
Масса (приблизительно)   m кг 11 11.9