Russia

Выберите страну

Russia
 

Регулируемые насосы A2VK

Регулируемые насосы A2VK

▶ Конструктивный ряд 1 и 4

▶ Типоразмер 12...107

▶ Номинальное давление 250 бар

▶ Максимальное давление 315 бар

▶ Вариант для подачи пластиковых компонентов

Типоразмер       12 28 55 107
Номинальное давление   p N
бар
250 250 250 250
Максимальное давление   p max бар
315 315 315 315
Встроенный   V g max
см3 11.6 28.1 54.8 107
Расход n = 1450 мин-1 qV л/мин
16.3 39.5 77.1 150.5
n = 1450 мин-1 20.3 49.1 85.7 186.8
Мощность Δp = 250 bar n = 1450 мин-1 P max кВт 6.8 16.5 32.1 62.7
n = 1800 мин-1 8.4 20.4 39.9 77.8
Масса (приблизительно)   m кг 19 36 64 117